Menu Procurar

Espaçador com parafusos

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade fêmea roscada que é montada de forma segura utilizando um parafuso. A extremidade superior tem um nariz em seta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
206 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Distância entre superfícies Intervalo de espessura do painel A Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Tipo Comprar
0,3336 € - 0,351 € 4941 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
10.0 mm
Fêmea
0,3543 € - 0,3731 € 5802 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Fêmea
0,567 € - 0,5969 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Fêmea
0,3572 € - 0,376 € 500 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
20.0 mm
Fêmea
0,3572 € - 0,376 € 583 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,2807 € - 0,2955 € 1500 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
5.0 mm
Fêmea
0,4905 € - 0,5164 € 5249 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
25.0 mm
Fêmea
0,317 € - 0,3336 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Fêmea
0,5045 € - 0,531 € 1600 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
40.0 mm
Fêmea
0,3322 € - 0,3497 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,4406 € - 0,4638 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Fêmea
0,3656 € - 0,3848 € 1546 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
30.0 mm
Fêmea
0,2807 € - 0,2955 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
9.0 mm
Fêmea
0,5615 € - 0,5911 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
30.0 mm
Fêmea
0,4808 € - 0,5062 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
50.0 mm
Fêmea
0,3154 € - 0,332 € 498 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,4808 € - 0,5062 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Fêmea
0,4322 € - 0,4549 € 44690 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Fêmea
0,46 € - 0,4843 € 1000 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Fêmea
0,3725 € - 0,3921 € 7090 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
  • de 11
Apoio Snap Lock M3 10.0 mm Preto Nylon 6/6

10174548

Intervalo de preços
0,351 € - 0,3336 €

Níveis de stock
4941 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock M3 7.0 mm Preto Nylon

10174524

Intervalo de preços
0,3731 € - 0,3543 €

Níveis de stock
5802 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 55.0 mm Preto Nylon

10174647

Intervalo de preços
0,5969 € - 0,567 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 20.0 mm Preto Nylon

10174586

Intervalo de preços
0,376 € - 0,3572 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 12.0 mm Preto Nylon 6/6

10174555

Intervalo de preços
0,376 € - 0,3572 €

Níveis de stock
583 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock M3 5.0 mm Preto Nylon

10174623

Intervalo de preços
0,2955 € - 0,2807 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 25.0 mm Preto Nylon

10174715

Intervalo de preços
0,5164 € - 0,4905 €

Níveis de stock
5249 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 18.0 mm Preto Nylon

10174692

Intervalo de preços
0,3336 € - 0,317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 40.0 mm Preto Nylon

10174722

Intervalo de preços
0,531 € - 0,5045 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 6.0 mm Preto Nylon 6/6

10174654

Intervalo de preços
0,3497 € - 0,3322 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock M3 45.0 mm Preto Nylon

10174616

Intervalo de preços
0,4638 € - 0,4406 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 30.0 mm Preto Nylon

10174593

Intervalo de preços
0,3848 € - 0,3656 €

Níveis de stock
1546 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 9.0 mm Preto Nylon

10174685

Intervalo de preços
0,2955 € - 0,2807 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 30.0 mm Preto Nylon

10174975

Intervalo de preços
0,5911 € - 0,5615 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 50.0 mm Preto Nylon

10175019

Intervalo de preços
0,5062 € - 0,4808 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 15.0 mm Preto Nylon 6/6

10174944

Intervalo de preços
0,332 € - 0,3154 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock M3 45.0 mm Preto Nylon

10174999

Intervalo de preços
0,5062 € - 0,4808 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 25.0 mm Preto Nylon

10174852

Intervalo de preços
0,4549 € - 0,4322 €

Níveis de stock
44690 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 55.0 mm Preto Nylon

10174883

Intervalo de preços
0,4843 € - 0,46 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 8.0 mm Preto Nylon 6/6

10174920

Intervalo de preços
0,3921 € - 0,3725 €

Níveis de stock
7090 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto