Menu Procurar

Espaçador com parafusos

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade fêmea roscada que é montada de forma segura utilizando um parafuso. A extremidade superior tem um nariz em seta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
206 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Distância entre superfícies Intervalo de espessura do painel A Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Tipo Comprar
0,3572 € - 0,376 € 1892 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
9.0 mm
Fêmea
0,3725 € - 0,3921 € 1150 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
5.0 mm
Fêmea
0,3336 € - 0,351 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Fêmea
0,2863 € - 0,3013 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
20.0 mm
Fêmea
0,296 € - 0,3117 € 1389 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
18.0 mm
Fêmea
0,3572 € - 0,376 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,3738 € - 0,3935 € 351 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Fêmea
0,3572 € - 0,376 € 583 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,3656 € - 0,3848 € 1546 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
30.0 mm
Fêmea
0,567 € - 0,5969 € 1000 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
45.0 mm
Fêmea
0,3793 € - 0,3994 € 68808 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,3543 € - 0,3731 € 5802 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Fêmea
0,424 € - 0,4463 € 7194 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
20.0 mm
Fêmea
0,3725 € - 0,3921 € 19 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,3285 € - 0,3649 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
8.0 mm
M4
5.0 mm
Fêmea
0,296 € - 0,3117 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,5615 € - 0,5911 € 400 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Fêmea
0,4808 € - 0,5062 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Fêmea
0,4697 € - 0,4945 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.0 mm
M3
50.0 mm
Fêmea
0,4406 € - 0,4638 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Fêmea
  • de 11
Apoio Snap Lock M3 9.0 mm Preto Nylon

10174531

Intervalo de preços
0,376 € - 0,3572 €

Níveis de stock
1892 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 5.0 mm Preto Nylon 6/6

10174494

Intervalo de preços
0,3921 € - 0,3725 €

Níveis de stock
1150 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock M3 7.0 mm Preto Nylon

10174678

Intervalo de preços
0,351 € - 0,3336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 20.0 mm Preto Nylon

10174951

Intervalo de preços
0,3013 € - 0,2863 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 18.0 mm Preto Nylon

10174579

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,296 €

Níveis de stock
1389 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 8.0 mm Preto Nylon 6/6

10035511

Intervalo de preços
0,376 € - 0,3572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Apoio Snap Lock M3 20.0 mm Preto Nylon

10174845

Intervalo de preços
0,3935 € - 0,3738 €

Níveis de stock
351 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 12.0 mm Preto Nylon 6/6

10174555

Intervalo de preços
0,376 € - 0,3572 €

Níveis de stock
583 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock M3 30.0 mm Preto Nylon

10174593

Intervalo de preços
0,3848 € - 0,3656 €

Níveis de stock
1546 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 45.0 mm Preto Nylon

10174487

Intervalo de preços
0,5969 € - 0,567 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 12.0 mm Preto Nylon 6/6

10174425

Intervalo de preços
0,3994 € - 0,3793 €

Níveis de stock
68808 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock M3 7.0 mm Preto Nylon

10174524

Intervalo de preços
0,3731 € - 0,3543 €

Níveis de stock
5802 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 20.0 mm Preto Nylon

10174708

Intervalo de preços
0,4463 € - 0,424 €

Níveis de stock
7194 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 15.0 mm Preto Nylon 6/6

10174562

Intervalo de preços
0,3921 € - 0,3725 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock M4 5.0 mm Preto Nylon 6/6

10174746

Intervalo de preços
0,3649 € - 0,3285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock 6.0 mm Preto Nylon 6/6

10175033

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,296 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock M3 30.0 mm Preto Nylon

10174463

Intervalo de preços
0,5911 € - 0,5615 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 45.0 mm Preto Nylon

10174999

Intervalo de preços
0,5062 € - 0,4808 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 50.0 mm Preto Nylon

10321898

Intervalo de preços
0,4945 € - 0,4697 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 45.0 mm Preto Nylon

10174616

Intervalo de preços
0,4638 € - 0,4406 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão