Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estes espaçadores têm uma extremidade fêmea roscada que é montada de forma segura utilizando um parafuso. A extremidade superior tem um nariz em seta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Diâmetro do furo A | Distância entre superfícies | Intervalo de espessura do painel A | Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | Comprimento do espaçador | Tipo | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3738 € - 0,3935 € | 351 Em stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fêmea
|
||
| 0,3154 € - 0,332 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Fêmea
|
||
| 0,4697 € - 0,4945 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
Fêmea
|
||
| 0,317 € - 0,3336 € | 1200 Em stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fêmea
|
||
| 0,46 € - 0,4843 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
Fêmea
|
||
| 0,3793 € - 0,3994 € | 56296 Em stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,3725 € - 0,3921 € | 6927 Em stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2863 € - 0,3013 € | 1000 Em stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fêmea
|
||
| 0,3793 € - 0,3994 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Fêmea
|
||
| 0,4921 € - 0,5179 € | 1000 Em stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fêmea
|
||
| 0,2681 € - 0,2823 € | 800 Em stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fêmea
|
||
| 0,542 € - 0,5706 € | 2277 Em stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,317 € - 0,3336 € | 3358 Em stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fêmea
|
||
| 0,296 € - 0,3117 € | 1000 Em stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,2681 € - 0,2823 € | 1000 Em stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fêmea
|
||
| 0,2863 € - 0,3013 € | 4478 Em stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Fêmea
|
||
| 0,4921 € - 0,5179 € | 438 Em stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fêmea
|
||
| 0,5615 € - 0,5911 € | 968 Em stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fêmea
|
||
| 0,1458 € - 0,18 € | 11036 Em stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 10175095 | 0,3364 € - 0,3541 € | 500 Em stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar