Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
18,829 € - 31,3852 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
600.0
13,1909 € - 21,9813 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
350.0
70,8733 € - 118,1151 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
2750.0
75,9931 € - 126,6516 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
3000.0
69,752 € - 116,2533 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
2700.0
37,2666 € - 62,1146 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
1250.0
35,2462 € - 58,7508 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
1150.0
40,5987 € - 67,6681 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
1400.0
45,7397 € - 76,2364 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
1650.0
46,8927 € - 78,151 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
1700.0
48,9237 € - 81,536 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
1800.0
63,4157 € - 105,6964 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
2400.0
64,5476 € - 107,5793 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
2450.0
66,7901 € - 111,3133 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
2550.0
23,092 € - 38,4937 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
800.0
42,7355 € - 71,2223 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
1500.0
47,7813 € - 79,6425 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
1750.0
25,3451 € - 42,2384 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
900.0
202,3167 € - 224,7952 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
4450.0
217,0943 € - 241,2124 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
4800.0
  • de 42
Veio oco endurecido 12.0 600.0 0.4 Aço

20286064

Intervalo de preços
31,3852 € - 18,829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 350.0 0.4 Aço

20286019

Intervalo de preços
21,9813 € - 13,1909 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 2750.0 0.4 Aço

20286491

Intervalo de preços
118,1151 € - 70,8733 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 3000.0 0.4 Aço

20286545

Intervalo de preços
126,6516 € - 75,9931 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 2700.0 0.4 Aço

20286484

Intervalo de preços
116,2533 € - 69,752 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 1250.0 0.4 Aço

20286194

Intervalo de preços
62,1146 € - 37,2666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 1150.0 0.4 Aço

20286170

Intervalo de preços
58,7508 € - 35,2462 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 1400.0 0.4 Aço

20286224

Intervalo de preços
67,6681 € - 40,5987 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 1650.0 0.4 Aço

20286279

Intervalo de preços
76,2364 € - 45,7397 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 1700.0 0.4 Aço

20286286

Intervalo de preços
78,151 € - 46,8927 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 1800.0 0.4 Aço

20286309

Intervalo de preços
81,536 € - 48,9237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 2400.0 0.4 Aço

20286422

Intervalo de preços
105,6964 € - 63,4157 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 2450.0 0.4 Aço

20286439

Intervalo de preços
107,5793 € - 64,5476 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 2550.0 0.4 Aço

20286453

Intervalo de preços
111,3133 € - 66,7901 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 800.0 0.4 Aço

20286101

Intervalo de preços
38,4937 € - 23,092 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 1500.0 0.4 Aço

20286248

Intervalo de preços
71,2223 € - 42,7355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 1750.0 0.4 Aço

20286293

Intervalo de preços
79,6425 € - 47,7813 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 900.0 0.4 Aço

20286125

Intervalo de preços
42,2384 € - 25,3451 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 4450.0 0.4 Aço

20288013

Intervalo de preços
224,7952 € - 202,3167 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 4800.0 0.4 Aço

20288082

Intervalo de preços
241,2124 € - 217,0943 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099