Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
764,5956 € - 849,5484 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
3700.0
774,7189 € - 860,7929 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
3750.0
835,5641 € - 928,4081 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
4050.0
703,7398 € - 781,9332 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
3400.0
713,8631 € - 793,1777 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
3450.0
784,8421 € - 872,048 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
3800.0
444,936 € - 494,3781 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
2750.0
683,4193 € - 759,3595 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
3300.0
264,7487 € - 294,1664 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
1600.0
754,4195 € - 838,2404 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
3650.0
693,606 € - 770,6781 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
3350.0
382,2925 € - 424,7742 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
2350.0
825,388 € - 917,1001 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
4000.0
866,0079 € - 962,2263 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
4200.0
344,5816 € - 382,8638 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
3950.0
369,6517 € - 410,7265 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
4250.0
183,9743 € - 204,4112 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
2600.0
59,396 € - 98,9899 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
1150.0
197,0065 € - 218,8926 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
2800.0
407,278 € - 452,5311 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
4700.0
  • de 42
Veio oco endurecido 50.0 3700.0 0.6 Aço

20293819

Intervalo de preços
849,5484 € - 764,5956 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 3750.0 0.6 Aço

20293826

Intervalo de preços
860,7929 € - 774,7189 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 4050.0 0.6 Aço

20293888

Intervalo de preços
928,4081 € - 835,5641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 3400.0 0.6 Aço

20293758

Intervalo de preços
781,9332 € - 703,7398 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 3450.0 0.6 Aço

20293765

Intervalo de preços
793,1777 € - 713,8631 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 3800.0 0.6 Aço

20293833

Intervalo de preços
872,048 € - 784,8421 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 2750.0 0.6 Aço

20293628

Intervalo de preços
494,3781 € - 444,936 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 3300.0 0.6 Aço

20293734

Intervalo de preços
759,3595 € - 683,4193 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 1600.0 0.6 Aço

20293390

Intervalo de preços
294,1664 € - 264,7487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 3650.0 0.6 Aço

20293802

Intervalo de preços
838,2404 € - 754,4195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 3350.0 0.6 Aço

20293741

Intervalo de preços
770,6781 € - 693,606 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 2350.0 0.6 Aço

20293543

Intervalo de preços
424,7742 € - 382,2925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 4000.0 0.6 Aço

20293871

Intervalo de preços
917,1001 € - 825,388 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 4200.0 0.6 Aço

20293918

Intervalo de preços
962,2263 € - 866,0079 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 3950.0 0.6 Aço

20291488

Intervalo de preços
382,8638 € - 344,5816 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 4250.0 0.6 Aço

20291549

Intervalo de preços
410,7265 € - 369,6517 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 2600.0 0.6 Aço

20291211

Intervalo de preços
204,4112 € - 183,9743 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 1150.0 0.6 Aço

20290924

Intervalo de preços
98,9899 € - 59,396 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 2800.0 0.6 Aço

20291259

Intervalo de preços
218,8926 € - 197,0065 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 4700.0 0.6 Aço

20291631

Intervalo de preços
452,5311 € - 407,278 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099