Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
227,6407 € - 252,9329 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
5050.0
234,9079 € - 261,004 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
5250.0
106,2993 € - 177,1726 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
3400.0
169,3025 € - 188,1104 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
3650.0
258,0739 € - 286,7511 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
5800.0
264,3573 € - 293,7327 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
5950.0
14,291 € - 23,8219 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
300.0
241,2018 € - 268,0067 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
5400.0
251,7799 € - 279,759 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
5650.0
7,6268 € - 12,7043 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
100.0
12,8312 € - 21,3889 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
250.0
21,6534 € - 36,0819 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
550.0
219,1994 € - 243,5502 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
4850.0
25,8952 € - 43,1586 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
700.0
41,9527 € - 69,9212 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
1100.0
173,5443 € - 192,8282 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
3750.0
58,1267 € - 96,8848 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
2150.0
192,6378 € - 214,0373 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
4200.0
206,5374 € - 229,4813 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
4550.0
186,2698 € - 206,9711 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
4050.0
  • de 42
Veio oco endurecido 16.0 5050.0 0.4 Aço

20288136

Intervalo de preços
252,9329 € - 227,6407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 5250.0 0.4 Aço

20288174

Intervalo de preços
261,004 € - 234,9079 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 3400.0 0.4 Aço

20287801

Intervalo de preços
177,1726 € - 106,2993 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 3650.0 0.4 Aço

20287856

Intervalo de preços
188,1104 € - 169,3025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 5800.0 0.4 Aço

20288280

Intervalo de preços
286,7511 € - 258,0739 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 5950.0 0.4 Aço

20288310

Intervalo de preços
293,7327 € - 264,3573 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 300.0 0.4 Aço

20288372

Intervalo de preços
23,8219 € - 14,291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 5400.0 0.4 Aço

20288204

Intervalo de preços
268,0067 € - 241,2018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 5650.0 0.4 Aço

20288259

Intervalo de preços
279,759 € - 251,7799 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 100.0 0.4 Aço

20288334

Intervalo de preços
12,7043 € - 7,6268 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 250.0 0.4 Aço

20288365

Intervalo de preços
21,3889 € - 12,8312 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 550.0 0.4 Aço

20288426

Intervalo de preços
36,0819 € - 21,6534 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 4850.0 0.4 Aço

20288099

Intervalo de preços
243,5502 € - 219,1994 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 700.0 0.4 Aço

20288457

Intervalo de preços
43,1586 € - 25,8952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 1100.0 0.4 Aço

20288532

Intervalo de preços
69,9212 € - 41,9527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 3750.0 0.4 Aço

20287870

Intervalo de preços
192,8282 € - 173,5443 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 2150.0 0.4 Aço

20287559

Intervalo de preços
96,8848 € - 58,1267 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 4200.0 0.4 Aço

20287962

Intervalo de preços
214,0373 € - 192,6378 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 4550.0 0.4 Aço

20288037

Intervalo de preços
229,4813 € - 206,5374 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 4050.0 0.4 Aço

20287931

Intervalo de preços
206,9711 € - 186,2698 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099