Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
386,3968 € - 429,3333 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
4450.0
348,7705 € - 387,5181 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
4000.0
535,4846 € - 594,9864 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
4350.0
52,7847 € - 87,9675 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
450.0
36,8541 € - 61,427 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
300.0
89,1311 € - 148,5483 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
800.0
637,3517 € - 708,1721 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
5200.0
697,2978 € - 774,7718 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
5700.0
727,255 € - 808,0611 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
5950.0
715,2382 € - 794,7115 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
5850.0
667,33 € - 741,4719 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
5450.0
679,2938 € - 754,7686 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
5550.0
479,3043 € - 532,5544 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
3850.0
631,3645 € - 701,5184 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
5150.0
661,3322 € - 734,8183 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
5400.0
733,2316 € - 814,7041 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
6000.0
685,2705 € - 761,4116 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
5600.0
691,3211 € - 768,1287 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
5650.0
721,2254 € - 801,3651 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
5900.0
505,5168 € - 561,6865 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
4100.0
  • de 42
Veio oco endurecido 30.0 4450.0 0.6 Aço

20291587

Intervalo de preços
429,3333 € - 386,3968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 4000.0 0.6 Aço

20291495

Intervalo de preços
387,5181 € - 348,7705 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 4350.0 0.6 Aço

20292751

Intervalo de preços
594,9864 € - 535,4846 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 450.0 0.6 Aço

20293161

Intervalo de preços
87,9675 € - 52,7847 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 300.0 0.6 Aço

20293130

Intervalo de preços
61,427 € - 36,8541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 800.0 0.6 Aço

20293239

Intervalo de preços
148,5483 € - 89,1311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 5200.0 0.6 Aço

20292928

Intervalo de preços
708,1721 € - 637,3517 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 5700.0 0.6 Aço

20293024

Intervalo de preços
774,7718 € - 697,2978 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 5950.0 0.6 Aço

20293079

Intervalo de preços
808,0611 € - 727,255 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 5850.0 0.6 Aço

20293055

Intervalo de preços
794,7115 € - 715,2382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 5450.0 0.6 Aço

20292973

Intervalo de preços
741,4719 € - 667,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 5550.0 0.6 Aço

20292997

Intervalo de preços
754,7686 € - 679,2938 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 3850.0 0.6 Aço

20292652

Intervalo de preços
532,5544 € - 479,3043 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 5150.0 0.6 Aço

20292911

Intervalo de preços
701,5184 € - 631,3645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 5400.0 0.6 Aço

20292966

Intervalo de preços
734,8183 € - 661,3322 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 6000.0 0.6 Aço

20293086

Intervalo de preços
814,7041 € - 733,2316 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 5600.0 0.6 Aço

20293000

Intervalo de preços
761,4116 € - 685,2705 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 5650.0 0.6 Aço

20293017

Intervalo de preços
768,1287 € - 691,3211 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 5900.0 0.6 Aço

20293062

Intervalo de preços
801,3651 € - 721,2254 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 4100.0 0.6 Aço

20292706

Intervalo de preços
561,6865 € - 505,5168 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099