Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
340,4033 € - 378,22 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
3900.0
170,8892 € - 189,8769 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
2400.0
365,4522 € - 406,0615 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
4200.0
382,2079 € - 424,679 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
4400.0
200,2646 € - 222,5209 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
2850.0
294,3779 € - 327,0854 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
3350.0
403,0997 € - 447,8873 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
4650.0
275,1787 € - 305,7494 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
3100.0
411,4775 € - 457,1961 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
4750.0
444,9149 € - 494,3463 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
5150.0
361,2738 € - 401,4177 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
4150.0
183,9743 € - 204,4112 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
2600.0
369,6517 € - 410,7265 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
4250.0
394,7853 € - 438,6527 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
4550.0
291,9661 € - 324,4092 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
3300.0
306,9447 € - 341,0485 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
3500.0
344,5816 € - 382,8638 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
3950.0
327,8259 € - 364,2463 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
3750.0
302,7664 € - 336,4047 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
3450.0
91,0563 € - 151,764 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
1900.0
  • de 42
Veio oco endurecido 25.0 3900.0 0.4 Aço

20290283

Intervalo de preços
378,22 € - 340,4033 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 2400.0 0.4 Aço

20289980

Intervalo de preços
189,8769 € - 170,8892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 4200.0 0.4 Aço

20290344

Intervalo de preços
406,0615 € - 365,4522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 4400.0 0.4 Aço

20290382

Intervalo de preços
424,679 € - 382,2079 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 2850.0 0.4 Aço

20290078

Intervalo de preços
222,5209 € - 200,2646 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 3350.0 0.4 Aço

20290177

Intervalo de preços
327,0854 € - 294,3779 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 4650.0 0.4 Aço

20290436

Intervalo de preços
447,8873 € - 403,0997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 3100.0 0.4 Aço

20290122

Intervalo de preços
305,7494 € - 275,1787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 4750.0 0.4 Aço

20290450

Intervalo de preços
457,1961 € - 411,4775 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 5150.0 0.4 Aço

20290535

Intervalo de preços
494,3463 € - 444,9149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 4150.0 0.4 Aço

20290337

Intervalo de preços
401,4177 € - 361,2738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 2600.0 0.4 Aço

20290023

Intervalo de preços
204,4112 € - 183,9743 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 4250.0 0.4 Aço

20290351

Intervalo de preços
410,7265 € - 369,6517 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 4550.0 0.4 Aço

20290412

Intervalo de preços
438,6527 € - 394,7853 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 3300.0 0.4 Aço

20290160

Intervalo de preços
324,4092 € - 291,9661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 3500.0 0.4 Aço

20290207

Intervalo de preços
341,0485 € - 306,9447 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 3950.0 0.4 Aço

20290290

Intervalo de preços
382,8638 € - 344,5816 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 3750.0 0.4 Aço

20290252

Intervalo de preços
364,2463 € - 327,8259 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 3450.0 0.4 Aço

20290191

Intervalo de preços
336,4047 € - 302,7664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 1900.0 0.4 Aço

20289881

Intervalo de preços
151,764 € - 91,0563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099