Menu Procurar

Veio oco endurecido 40.0 5850.0 0.6 Aço

O eixo oco endurecido de 40Ø, concebido para utilizar com casquilhos de esferas lineares, proporciona um movimento rotativo suave e preciso. O seu design oco torna-o perfeito para utilizar quando é necessária uma redução do peso, oferecendo uma maior eficiência, um consumo da energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade. Fabricado em aço carbono.
Referência da Essentra:

20293055

Número de peça do fabricante:

20293055

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 794,7115 €
10 + 715,2382 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

794,71 €

1 x 794,7115 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h6 40.0
l1 5850.0
Depth of hardness min 0.6
Material Aço
Código do material 7304318099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos