Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
390,5963 € - 433,9983 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
4500.0
415,6664 € - 461,8504 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
4800.0
436,5476 € - 485,0482 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
5050.0
428,2226 € - 475,8029 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
4950.0
446,29 € - 495,8802 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
5200.0
315,3226 € - 350,3573 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
3600.0
432,4116 € - 480,4573 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
5000.0
450,4684 € - 500,524 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
5250.0
483,6836 € - 537,4309 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
5650.0
1.180,3573 € - 1.311,5046 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
5750.0
1.231,0264 € - 1.367,8012 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
6000.0
1.210,7799 € - 1.345,3122 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
5900.0
1.109,3571 € - 1.232,6237 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
5400.0
1.139,8009 € - 1.266,4419 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
5550.0
1.220,9031 € - 1.356,5567 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
5950.0
1.200,6038 € - 1.334,0042 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
5850.0
1.007,966 € - 1.119,9563 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
4900.0
1.078,9345 € - 1.198,8161 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
5250.0
1.089,0789 € - 1.210,0817 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
5300.0
1.170,1812 € - 1.300,1966 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
5700.0
  • de 42
Veio oco endurecido 25.0 4500.0 0.4 Aço

20290405

Intervalo de preços
433,9983 € - 390,5963 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 4800.0 0.4 Aço

20290467

Intervalo de preços
461,8504 € - 415,6664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 5050.0 0.4 Aço

20290511

Intervalo de preços
485,0482 € - 436,5476 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 4950.0 0.4 Aço

20290498

Intervalo de preços
475,8029 € - 428,2226 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 5200.0 0.4 Aço

20290542

Intervalo de preços
495,8802 € - 446,29 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 3600.0 0.4 Aço

20290221

Intervalo de preços
350,3573 € - 315,3226 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 5000.0 0.4 Aço

20290504

Intervalo de preços
480,4573 € - 432,4116 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 5250.0 0.4 Aço

20290559

Intervalo de preços
500,524 € - 450,4684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 5650.0 0.4 Aço

20290634

Intervalo de preços
537,4309 € - 483,6836 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 5750.0 0.6 Aço

20294229

Intervalo de preços
1.311,5046 € - 1.180,3573 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 6000.0 0.6 Aço

20294274

Intervalo de preços
1.367,8012 € - 1.231,0264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 5900.0 0.6 Aço

20294250

Intervalo de preços
1.345,3122 € - 1.210,7799 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 5400.0 0.6 Aço

20294151

Intervalo de preços
1.232,6237 € - 1.109,3571 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 5550.0 0.6 Aço

20294182

Intervalo de preços
1.266,4419 € - 1.139,8009 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 5950.0 0.6 Aço

20294267

Intervalo de preços
1.356,5567 € - 1.220,9031 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 5850.0 0.6 Aço

20294243

Intervalo de preços
1.334,0042 € - 1.200,6038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 4900.0 0.6 Aço

20294052

Intervalo de preços
1.119,9563 € - 1.007,966 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 5250.0 0.6 Aço

20294120

Intervalo de preços
1.198,8161 € - 1.078,9345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 5300.0 0.6 Aço

20294137

Intervalo de preços
1.210,0817 € - 1.089,0789 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 5700.0 0.6 Aço

20294212

Intervalo de preços
1.300,1966 € - 1.170,1812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099