Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
373,8406 € - 415,3808 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
4300.0
403,0997 € - 447,8873 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
4650.0
428,2226 € - 475,8029 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
4950.0
450,4684 € - 500,524 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
5250.0
315,3226 € - 350,3573 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
3600.0
336,2038 € - 373,555 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
3850.0
16,999 € - 28,3387 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
200.0
52,15 € - 86,9202 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
750.0
54,9109 € - 91,5111 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
800.0
101,6344 € - 169,3871 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
2100.0
174,1578 € - 193,5052 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
2450.0
190,4587 € - 211,6149 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
2700.0
177,4265 € - 197,144 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
2500.0
193,7167 € - 215,2432 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
2750.0
306,9659 € - 341,0697 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
5250.0
320,8761 € - 356,5243 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
5500.0
343,1536 € - 381,277 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
5900.0
332,0148 € - 368,9007 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
5700.0
337,5789 € - 375,0888 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
5800.0
462,94 € - 514,3813 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
5400.0
  • de 42
Veio oco endurecido 30.0 4300.0 0.6 Aço

20291556

Intervalo de preços
415,3808 € - 373,8406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 4650.0 0.6 Aço

20291624

Intervalo de preços
447,8873 € - 403,0997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 4950.0 0.6 Aço

20291686

Intervalo de preços
475,8029 € - 428,2226 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 5250.0 0.6 Aço

20291747

Intervalo de preços
500,524 € - 450,4684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 3600.0 0.6 Aço

20291419

Intervalo de preços
350,3573 € - 315,3226 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 3850.0 0.6 Aço

20291464

Intervalo de preços
373,555 € - 336,2038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 200.0 0.6 Aço

20291921

Intervalo de preços
28,3387 € - 16,999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 750.0 0.6 Aço

20292034

Intervalo de preços
86,9202 € - 52,15 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 800.0 0.6 Aço

20292041

Intervalo de preços
91,5111 € - 54,9109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 2100.0 0.4 Aço

20289928

Intervalo de preços
169,3871 € - 101,6344 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 2450.0 0.4 Aço

20289997

Intervalo de preços
193,5052 € - 174,1578 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 2700.0 0.4 Aço

20290047

Intervalo de preços
211,6149 € - 190,4587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 2500.0 0.4 Aço

20290009

Intervalo de preços
197,144 € - 177,4265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 2750.0 0.4 Aço

20290054

Intervalo de preços
215,2432 € - 193,7167 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 5250.0 0.4 Aço

20289362

Intervalo de preços
341,0697 € - 306,9659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 5500.0 0.4 Aço

20289416

Intervalo de preços
356,5243 € - 320,8761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 5900.0 0.4 Aço

20289492

Intervalo de preços
381,277 € - 343,1536 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 5700.0 0.4 Aço

20289454

Intervalo de preços
368,9007 € - 332,0148 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 5800.0 0.4 Aço

20289478

Intervalo de preços
375,0888 € - 337,5789 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 5400.0 0.4 Aço

20290580

Intervalo de preços
514,3813 € - 462,94 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099