Menu Procurar

Veio oco endurecido 40.0 750.0 0.6 Aço

O eixo oco endurecido de 40Ø, concebido para utilizar com casquilhos de esferas lineares, proporciona um movimento rotativo suave e preciso. O seu design oco torna-o perfeito para utilizar quando é necessária uma redução do peso, oferecendo uma maior eficiência, um consumo da energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade. Fabricado em aço carbono.
Referência da Essentra:

20292034

Número de peça do fabricante:

20292034

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 86,9202 €
10 - 19 78,225 €
20 - 39 73,8775 €
40 - 49 65,1928 €
50 - 99 60,8452 €
100 + 52,15 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

86,92 €

1 x 86,9202 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h6 40.0
l1 750.0
Depth of hardness min 0.6
Material Aço
Código do material 7304318099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos