Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
67,2132 € - 112,0221 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2000.0
65,7323 € - 109,5574 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
1950.0
24,52 € - 40,8632 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
700.0
31,6708 € - 52,7847 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
900.0
90,2523 € - 150,4206 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2750.0
97,583 € - 162,6383 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3000.0
78,9867 € - 131,6445 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2350.0
81,938 € - 136,5633 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2450.0
57,4708 € - 95,7847 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
1650.0
64,6216 € - 107,7062 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
1900.0
85,8413 € - 143,0688 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2600.0
93,1825 € - 155,3077 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2850.0
95,4462 € - 159,084 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
2000.0
106,0031 € - 176,6648 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
2200.0
33,5855 € - 55,9687 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
700.0
170,8892 € - 189,8769 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
2400.0
187,1901 € - 207,9866 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
2650.0
193,7167 € - 215,2432 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
2750.0
74,5862 € - 124,3033 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
1500.0
500,3441 € - 555,932 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
5850.0
  • de 42
Veio oco endurecido 20.0 2000.0 0.4 Aço

20288716

Intervalo de preços
112,0221 € - 67,2132 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 1950.0 0.4 Aço

20288709

Intervalo de preços
109,5574 € - 65,7323 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 700.0 0.4 Aço

20288440

Intervalo de preços
40,8632 € - 24,52 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 900.0 0.4 Aço

20288495

Intervalo de preços
52,7847 € - 31,6708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 2750.0 0.4 Aço

20288860

Intervalo de preços
150,4206 € - 90,2523 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3000.0 0.4 Aço

20288914

Intervalo de preços
162,6383 € - 97,583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 2350.0 0.4 Aço

20288785

Intervalo de preços
131,6445 € - 78,9867 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 2450.0 0.4 Aço

20288808

Intervalo de preços
136,5633 € - 81,938 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 1650.0 0.4 Aço

20288648

Intervalo de preços
95,7847 € - 57,4708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 1900.0 0.4 Aço

20288693

Intervalo de preços
107,7062 € - 64,6216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 2600.0 0.4 Aço

20288839

Intervalo de preços
143,0688 € - 85,8413 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 2850.0 0.4 Aço

20288884

Intervalo de preços
155,3077 € - 93,1825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 2000.0 0.6 Aço

20291099

Intervalo de preços
159,084 € - 95,4462 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 2200.0 0.6 Aço

20291136

Intervalo de preços
176,6648 € - 106,0031 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 700.0 0.6 Aço

20290825

Intervalo de preços
55,9687 € - 33,5855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 2400.0 0.6 Aço

20291174

Intervalo de preços
189,8769 € - 170,8892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 2650.0 0.6 Aço

20291228

Intervalo de preços
207,9866 € - 187,1901 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 2750.0 0.6 Aço

20291242

Intervalo de preços
215,2432 € - 193,7167 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 1500.0 0.6 Aço

20290993

Intervalo de preços
124,3033 € - 74,5862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 5850.0 0.4 Aço

20290672

Intervalo de preços
555,932 € - 500,3441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099