Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
52,15 € - 86,9202 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
750.0
446,29 € - 495,8802 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
5200.0
444,9149 € - 494,3463 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
5150.0
378,0296 € - 420,0352 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
4350.0
336,2038 € - 373,555 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
3850.0
21,0716 € - 35,1193 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
250.0
275,1787 € - 305,7494 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
3100.0
352,9595 € - 392,1725 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
4050.0
200,2646 € - 222,5209 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
2850.0
373,8406 € - 415,3808 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
4300.0
403,0997 € - 447,8873 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
4650.0
291,9661 € - 324,4092 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
3300.0
332,0148 € - 368,9007 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
3800.0
340,4033 € - 378,22 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
3900.0
411,4775 € - 457,1961 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
4750.0
365,4522 € - 406,0615 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
4200.0
233,099 € - 258,9942 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
1400.0
15,0738 € - 25,123 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
100.0
280,6053 € - 311,7789 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
1700.0
288,5071 € - 320,5587 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
1750.0
  • de 42
Veio oco endurecido 40.0 750.0 0.6 Aço

20292034

Intervalo de preços
86,9202 € - 52,15 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 5200.0 0.6 Aço

20291730

Intervalo de preços
495,8802 € - 446,29 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 5150.0 0.6 Aço

20291723

Intervalo de preços
494,3463 € - 444,9149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 4350.0 0.6 Aço

20291563

Intervalo de preços
420,0352 € - 378,0296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 3850.0 0.6 Aço

20291464

Intervalo de preços
373,555 € - 336,2038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 250.0 0.6 Aço

20291938

Intervalo de preços
35,1193 € - 21,0716 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 3100.0 0.6 Aço

20291310

Intervalo de preços
305,7494 € - 275,1787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 4050.0 0.6 Aço

20291501

Intervalo de preços
392,1725 € - 352,9595 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 2850.0 0.6 Aço

20291266

Intervalo de preços
222,5209 € - 200,2646 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 4300.0 0.6 Aço

20291556

Intervalo de preços
415,3808 € - 373,8406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 4650.0 0.6 Aço

20291624

Intervalo de preços
447,8873 € - 403,0997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 3300.0 0.6 Aço

20291358

Intervalo de preços
324,4092 € - 291,9661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 3800.0 0.6 Aço

20291457

Intervalo de preços
368,9007 € - 332,0148 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 3900.0 0.6 Aço

20291471

Intervalo de preços
378,22 € - 340,4033 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 4750.0 0.6 Aço

20291648

Intervalo de preços
457,1961 € - 411,4775 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 4200.0 0.6 Aço

20291532

Intervalo de preços
406,0615 € - 365,4522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 1400.0 0.6 Aço

20293352

Intervalo de preços
258,9942 € - 233,099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 100.0 0.6 Aço

20293093

Intervalo de preços
25,123 € - 15,0738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 1700.0 0.6 Aço

20293413

Intervalo de preços
311,7789 € - 280,6053 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 1750.0 0.6 Aço

20293420

Intervalo de preços
320,5587 € - 288,5071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099