Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
450,4684 € - 500,524 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
5250.0
508,6691 € - 565,1879 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
5950.0
315,3226 € - 350,3573 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
3600.0
462,94 € - 514,3813 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
5400.0
33,5855 € - 55,9687 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
700.0
270,958 € - 301,0633 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
3050.0
187,1901 € - 207,9866 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
2650.0
287,7561 € - 319,7231 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
3250.0
44,5021 € - 74,1736 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
900.0
180,7057 € - 200,7829 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
2550.0
170,8892 € - 189,8769 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
2400.0
193,7167 € - 215,2432 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
2750.0
475,3692 € - 528,1857 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
5550.0
24,1921 € - 40,3131 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
300.0
75,1997 € - 125,3293 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
1050.0
496,1764 € - 551,3094 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
5800.0
54,9109 € - 91,5111 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
800.0
10,8743 € - 18,1203 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
100.0
398,9107 € - 443,233 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
4600.0
16,999 € - 28,3387 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
200.0
  • de 42
Veio oco endurecido 30.0 5250.0 0.6 Aço

20291747

Intervalo de preços
500,524 € - 450,4684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 5950.0 0.6 Aço

20291884

Intervalo de preços
565,1879 € - 508,6691 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 3600.0 0.6 Aço

20291419

Intervalo de preços
350,3573 € - 315,3226 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 5400.0 0.6 Aço

20291778

Intervalo de preços
514,3813 € - 462,94 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 700.0 0.6 Aço

20290825

Intervalo de preços
55,9687 € - 33,5855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 3050.0 0.6 Aço

20291303

Intervalo de preços
301,0633 € - 270,958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 2650.0 0.6 Aço

20291228

Intervalo de preços
207,9866 € - 187,1901 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 3250.0 0.6 Aço

20291341

Intervalo de preços
319,7231 € - 287,7561 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 900.0 0.6 Aço

20290870

Intervalo de preços
74,1736 € - 44,5021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 2550.0 0.6 Aço

20291204

Intervalo de preços
200,7829 € - 180,7057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 2400.0 0.6 Aço

20291174

Intervalo de preços
189,8769 € - 170,8892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 2750.0 0.6 Aço

20291242

Intervalo de preços
215,2432 € - 193,7167 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 5550.0 0.6 Aço

20291808

Intervalo de preços
528,1857 € - 475,3692 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 300.0 0.6 Aço

20291945

Intervalo de preços
40,3131 € - 24,1921 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 1050.0 0.6 Aço

20292096

Intervalo de preços
125,3293 € - 75,1997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 5800.0 0.6 Aço

20291853

Intervalo de preços
551,3094 € - 496,1764 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 800.0 0.6 Aço

20292041

Intervalo de preços
91,5111 € - 54,9109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 100.0 0.6 Aço

20291907

Intervalo de preços
18,1203 € - 10,8743 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 4600.0 0.6 Aço

20291617

Intervalo de preços
443,233 € - 398,9107 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 200.0 0.6 Aço

20291921

Intervalo de preços
28,3387 € - 16,999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099