Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
415,7294 € - 461,9264 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4850.0
436,4599 € - 484,9495 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5100.0
378,4877 € - 420,5407 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4400.0
308,1913 € - 342,43 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3550.0
474,778 € - 527,5299 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5600.0
549,961 € - 611,0654 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
4750.0
188,8564 € - 209,8452 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
2000.0
388,9068 € - 432,1222 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
3300.0
405,9023 € - 451,0014 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
3450.0
434,2965 € - 482,5492 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
3700.0
493,6141 € - 548,4541 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
4250.0
802,3436 € - 891,4869 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4000.0
881,1862 € - 979,091 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4400.0
871,2946 € - 968,1015 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4350.0
910,6782 € - 1.011,8659 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4550.0
950,1264 € - 1.055,6948 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4750.0
772,8408 € - 858,712 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
3850.0
812,2352 € - 902,4872 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4050.0
425,2121 € - 472,4531 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
2700.0
1.009,1858 € - 1.121,3199 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5050.0
  • de 62
Eixo endurecido 16.0 4850.0 0.6 Aço inoxidável

20299996

Intervalo de preços
461,9264 € - 415,7294 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 5100.0 0.6 Aço inoxidável

20300043

Intervalo de preços
484,9495 € - 436,4599 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 4400.0 0.6 Aço inoxidável

20299903

Intervalo de preços
420,5407 € - 378,4877 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 3550.0 0.6 Aço inoxidável

20299736

Intervalo de preços
342,43 € - 308,1913 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 5600.0 0.6 Aço inoxidável

20300142

Intervalo de preços
527,5299 € - 474,778 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 4750.0 0.9 Aço inoxidável

20301163

Intervalo de preços
611,0654 € - 549,961 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 2000.0 0.9 Aço inoxidável

20300616

Intervalo de preços
209,8452 € - 188,8564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 3300.0 0.9 Aço inoxidável

20300876

Intervalo de preços
432,1222 € - 388,9068 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 3450.0 0.9 Aço inoxidável

20300906

Intervalo de preços
451,0014 € - 405,9023 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 3700.0 0.9 Aço inoxidável

20300951

Intervalo de preços
482,5492 € - 434,2965 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 4250.0 0.9 Aço inoxidável

20301064

Intervalo de preços
548,4541 € - 493,6141 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 4000.0 1.5 Aço inoxidável

20303396

Intervalo de preços
891,4869 € - 802,3436 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 4400.0 1.5 Aço inoxidável

20303471

Intervalo de preços
979,091 € - 881,1862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 4350.0 1.5 Aço inoxidável

20303464

Intervalo de preços
968,1015 € - 871,2946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 4550.0 1.5 Aço inoxidável

20303501

Intervalo de preços
1.011,8659 € - 910,6782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 4750.0 1.5 Aço inoxidável

20303549

Intervalo de preços
1.055,6948 € - 950,1264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 3850.0 1.5 Aço inoxidável

20303365

Intervalo de preços
858,712 € - 772,8408 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 4050.0 1.5 Aço inoxidável

20303402

Intervalo de preços
902,4872 € - 812,2352 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 2700.0 1.5 Aço inoxidável

20303136

Intervalo de preços
472,4531 € - 425,2121 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 30.0 5050.0 1.5 Aço inoxidável

20303600

Intervalo de preços
1.121,3199 € - 1.009,1858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900