Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
13,4861 € - 14,9894 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
150.0
318,9997 € - 354,4392 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
5800.0
31,5927 € - 35,1079 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
550.0
47,6985 € - 52,9934 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
950.0
252,0559 € - 280,067 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4500.0
262,6236 € - 291,8065 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4700.0
316,4129 € - 351,5651 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5750.0
326,8259 € - 363,1387 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5950.0
265,2987 € - 294,7801 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4750.0
275,7781 € - 306,42 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4950.0
241,5766 € - 268,416 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4300.0
254,7421 € - 283,0406 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4550.0
130,8697 € - 145,4058 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
2800.0
205,6176 € - 228,4664 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
3600.0
226,8636 € - 252,067 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4000.0
190,7167 € - 211,9074 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
3300.0
232,1585 € - 257,9588 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4100.0
267,8964 € - 297,6652 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4800.0
270,4941 € - 300,5503 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4850.0
291,6297 € - 324,0293 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5250.0
  • de 62
Eixo endurecido 10.0 150.0 0.4 Aço inoxidável

20296674

Intervalo de preços
14,9894 € - 13,4861 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 5800.0 0.4 Aço inoxidável

20296612

Intervalo de preços
354,4392 € - 318,9997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 550.0 0.4 Aço inoxidável

20296759

Intervalo de preços
35,1079 € - 31,5927 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 950.0 0.4 Aço inoxidável

20296834

Intervalo de preços
52,9934 € - 47,6985 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 4500.0 0.4 Aço inoxidável

20297541

Intervalo de preços
280,067 € - 252,0559 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 4700.0 0.4 Aço inoxidável

20297589

Intervalo de preços
291,8065 € - 262,6236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 5750.0 0.4 Aço inoxidável

20297794

Intervalo de preços
351,5651 € - 316,4129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 5950.0 0.4 Aço inoxidável

20297831

Intervalo de preços
363,1387 € - 326,8259 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 4750.0 0.4 Aço inoxidável

20297596

Intervalo de preços
294,7801 € - 265,2987 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 4950.0 0.4 Aço inoxidável

20297633

Intervalo de preços
306,42 € - 275,7781 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 4300.0 0.4 Aço inoxidável

20297503

Intervalo de preços
268,416 € - 241,5766 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 4550.0 0.4 Aço inoxidável

20297558

Intervalo de preços
283,0406 € - 254,7421 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 2800.0 0.4 Aço inoxidável

20297206

Intervalo de preços
145,4058 € - 130,8697 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 3600.0 0.4 Aço inoxidável

20297367

Intervalo de preços
228,4664 € - 205,6176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 4000.0 0.4 Aço inoxidável

20297442

Intervalo de preços
252,067 € - 226,8636 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 3300.0 0.4 Aço inoxidável

20297305

Intervalo de preços
211,9074 € - 190,7167 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 4100.0 0.4 Aço inoxidável

20297466

Intervalo de preços
257,9588 € - 232,1585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 4800.0 0.4 Aço inoxidável

20297602

Intervalo de preços
297,6652 € - 267,8964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 4850.0 0.4 Aço inoxidável

20297619

Intervalo de preços
300,5503 € - 270,4941 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 5250.0 0.4 Aço inoxidável

20297695

Intervalo de preços
324,0293 € - 291,6297 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900