Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
370,545 € - 411,7215 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5550.0
41,6961 € - 46,3278 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
500.0
67,9828 € - 75,5328 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
900.0
17,1891 € - 19,1015 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
150.0
25,2144 € - 28,0111 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
250.0
48,3506 € - 53,723 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
600.0
360,9389 € - 401,0433 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5400.0
45,0124 € - 50,0088 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
550.0
298,3727 € - 331,5239 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
4400.0
338,5543 € - 376,1715 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5050.0
70,9674 € - 78,849 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
950.0
94,2363 € - 104,7046 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
1200.0
31,659 € - 35,1742 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
350.0
38,4572 € - 42,7241 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
450.0
470,7394 € - 523,0475 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5400.0
175,7715 € - 195,3041 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
1800.0
226,8636 € - 252,067 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
2350.0
496,0976 € - 551,2134 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5700.0
145,0079 € - 161,1137 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
1450.0
166,685 € - 185,2007 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
1700.0
  • de 62
Eixo endurecido 12.0 5550.0 0.6 Aço inoxidável

20298944

Intervalo de preços
411,7215 € - 370,545 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 500.0 0.6 Aço inoxidável

20299125

Intervalo de preços
46,3278 € - 41,6961 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 900.0 0.6 Aço inoxidável

20299200

Intervalo de preços
75,5328 € - 67,9828 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 150.0 0.6 Aço inoxidável

20299057

Intervalo de preços
19,1015 € - 17,1891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 250.0 0.6 Aço inoxidável

20299071

Intervalo de preços
28,0111 € - 25,2144 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 600.0 0.6 Aço inoxidável

20299149

Intervalo de preços
53,723 € - 48,3506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 5400.0 0.6 Aço inoxidável

20298913

Intervalo de preços
401,0433 € - 360,9389 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 550.0 0.6 Aço inoxidável

20299132

Intervalo de preços
50,0088 € - 45,0124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 4400.0 0.6 Aço inoxidável

20298715

Intervalo de preços
331,5239 € - 298,3727 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 5050.0 0.6 Aço inoxidável

20298845

Intervalo de preços
376,1715 € - 338,5543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 950.0 0.6 Aço inoxidável

20299217

Intervalo de preços
78,849 € - 70,9674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 1200.0 0.6 Aço inoxidável

20299262

Intervalo de preços
104,7046 € - 94,2363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 350.0 0.6 Aço inoxidável

20299095

Intervalo de preços
35,1742 € - 31,659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 450.0 0.6 Aço inoxidável

20299118

Intervalo de preços
42,7241 € - 38,4572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 5400.0 0.6 Aço inoxidável

20300104

Intervalo de preços
523,0475 € - 470,7394 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 1800.0 0.9 Aço inoxidável

20300579

Intervalo de preços
195,3041 € - 175,7715 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 2350.0 0.9 Aço inoxidável

20300685

Intervalo de preços
252,067 € - 226,8636 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 5700.0 0.6 Aço inoxidável

20300166

Intervalo de preços
551,2134 € - 496,0976 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 1450.0 0.9 Aço inoxidável

20300500

Intervalo de preços
161,1137 € - 145,0079 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 1700.0 0.9 Aço inoxidável

20300555

Intervalo de preços
185,2007 € - 166,685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900