Menu Procurar

Eixos de alumínio

Em stock

Estes eixos de alumínio são uma alternativa versátil, não magnética e leve para vários setores que exijam um componente robusto e durável. Dotados de um excelente rácio força/peso, resistência à corrosão e condutividade térmica. A resistência à corrosão oferece uma vida útil mais longa para os eixos e evita a necessidade de manutenção regular ou substituição.

Podem suportar enormes cargas e funcionar sem deformação ou falhas em circunstâncias difíceis. Não se destinam à utilização com rolamentos lineares de casquilhos de esferas, mas com casquilhos cerâmicos de lubrificação automática. Podem suportar temperaturas de -130 C a +200 C. Dadas estas características, são frequentemente utilizados em aplicações, tais como equipamentos de gás e petróleo, dispositivos médicos, construção e setor automóvel.

  • Material: alumínio EN AW 6061/6060
  • Superfície dura anodizada
  • Dureza de 450-550 HV

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. h6 l1 Comprar
434,1146 € - 481,0179 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1350.0
480,5208 € - 532,4381 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1500.0
604,2845 € - 669,562 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1900.0
418,6495 € - 463,8814 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1300.0
449,5904 € - 498,165 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1400.0
635,2255 € - 703,8456 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
2000.0
526,9269 € - 583,8582 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1650.0
315,9678 € - 350,1034 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1000.0
511,4617 € - 566,7217 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1600.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
500.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
300.0
48,9766 € - 54,2657 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
350.0
146,9404 € - 162,8075 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1050.0
117,6602 € - 130,3645 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
900.0
153,0651 € - 169,6093 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1100.0
34,675 € - 38,4302 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
350.0
69,7308 € - 77,2624 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
850.0
54,784 € - 60,7077 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
650.0
128,6191 € - 142,5082 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
1500.0
157,0742 € - 174,0415 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1500.0
  • de 18
Eixo 40.0 1350.0 +0,-9 Alumínio

20336424

Intervalo de preços
481,0179 € - 434,1146 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1500.0 +0,-9 Alumínio

20336455

Intervalo de preços
532,4381 € - 480,5208 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1900.0 +0,-9 Alumínio

20336530

Intervalo de preços
669,562 € - 604,2845 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1300.0 +0,-9 Alumínio

20336417

Intervalo de preços
463,8814 € - 418,6495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1400.0 +0,-9 Alumínio

20336431

Intervalo de preços
498,165 € - 449,5904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 2000.0 +0,-9 Alumínio

20336554

Intervalo de preços
703,8456 € - 635,2255 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1650.0 +0,-9 Alumínio

20336486

Intervalo de preços
583,8582 € - 526,9269 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1000.0 +0,-9 Alumínio

20336356

Intervalo de preços
350,1034 € - 315,9678 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1600.0 +0,-9 Alumínio

20336479

Intervalo de preços
566,7217 € - 511,4617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 500.0 +0,-9 Alumínio

20336646


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 300.0 +0,-9 Alumínio

20336608


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 350.0 +0,-9 Alumínio

20335472

Intervalo de preços
54,2657 € - 48,9766 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1050.0 +0,-9 Alumínio

20335601

Intervalo de preços
162,8075 € - 146,9404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 900.0 +0,-9 Alumínio

20335588

Intervalo de preços
130,3645 € - 117,6602 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1100.0 +0,-9 Alumínio

20335618

Intervalo de preços
169,6093 € - 153,0651 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 350.0 +0,-9 Alumínio

20334710

Intervalo de preços
38,4302 € - 34,675 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 850.0 +0,-9 Alumínio

20334819

Intervalo de preços
77,2624 € - 69,7308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 650.0 +0,-9 Alumínio

20334772

Intervalo de preços
60,7077 € - 54,784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 1500.0 +0,-9 Alumínio

20334932

Intervalo de preços
142,5082 € - 128,6191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1500.0 +0,-9 Alumínio

20335311

Intervalo de preços
174,0415 € - 157,0742 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000