Menu Procurar

Eixos de alumínio

Em stock

Estes eixos de alumínio são uma alternativa versátil, não magnética e leve para vários setores que exijam um componente robusto e durável. Dotados de um excelente rácio força/peso, resistência à corrosão e condutividade térmica. A resistência à corrosão oferece uma vida útil mais longa para os eixos e evita a necessidade de manutenção regular ou substituição.

Podem suportar enormes cargas e funcionar sem deformação ou falhas em circunstâncias difíceis. Não se destinam à utilização com rolamentos lineares de casquilhos de esferas, mas com casquilhos cerâmicos de lubrificação automática. Podem suportar temperaturas de -130 C a +200 C. Dadas estas características, são frequentemente utilizados em aplicações, tais como equipamentos de gás e petróleo, dispositivos médicos, construção e setor automóvel.

  • Material: alumínio EN AW 6061/6060
  • Superfície dura anodizada
  • Dureza de 450-550 HV

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. h6 l1 Comprar
161,9572 € - 179,4569 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1600.0
47,689 € - 52,839 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
350.0
90,3825 € - 100,1469 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
700.0
60,2241 € - 66,7337 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
450.0
35,7513 € - 39,6138 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
250.0
198,0381 € - 219,4312 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
2000.0
54,2604 € - 60,1211 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
400.0
56,3719 € - 62,4592 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
550.0
134,8991 € - 149,4736 € 3 Em stock
20.0
1300.0
125,8866 € - 139,4826 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1200.0
189,0153 € - 209,4402 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1900.0
46,4118 € - 51,4279 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
400.0
121,3649 € - 134,4768 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1150.0
47,0607 € - 52,1386 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
450.0
78,9186 € - 87,447 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
800.0
193,5267 € - 214,4357 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1950.0
175,4811 € - 194,4331 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1750.0
21,4549 € - 23,7724 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
150.0
108,5929 € - 120,3246 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
850.0
166,9733 € - 185,0086 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1250.0
  • de 18
Eixo 20.0 1600.0 +0,-9 Alumínio

20335335

Intervalo de preços
179,4569 € - 161,9572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 350.0 +0,-9 Alumínio

20335472

Intervalo de preços
52,839 € - 47,689 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 700.0 +0,-9 Alumínio

20335540

Intervalo de preços
100,1469 € - 90,3825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 450.0 +0,-9 Alumínio

20335496

Intervalo de preços
66,7337 € - 60,2241 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 250.0 +0,-9 Alumínio

20335458

Intervalo de preços
39,6138 € - 35,7513 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 2000.0 +0,-9 Alumínio

20335410

Intervalo de preços
219,4312 € - 198,0381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 400.0 +0,-9 Alumínio

20335489

Intervalo de preços
60,1211 € - 54,2604 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 550.0 +0,-9 Alumínio

20335137

Intervalo de preços
62,4592 € - 56,3719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1300.0 +0,-9 Alumínio

20335274

Intervalo de preços
149,4736 € - 134,8991 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1200.0 +0,-9 Alumínio

20335250

Intervalo de preços
139,4826 € - 125,8866 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1900.0 +0,-9 Alumínio

20335397

Intervalo de preços
209,4402 € - 189,0153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 400.0 +0,-9 Alumínio

20335106

Intervalo de preços
51,4279 € - 46,4118 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1150.0 +0,-9 Alumínio

20335243

Intervalo de preços
134,4768 € - 121,3649 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 450.0 +0,-9 Alumínio

20335113

Intervalo de preços
52,1386 € - 47,0607 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 800.0 +0,-9 Alumínio

20335182

Intervalo de preços
87,447 € - 78,9186 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1950.0 +0,-9 Alumínio

20335403

Intervalo de preços
214,4357 € - 193,5267 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1750.0 +0,-9 Alumínio

20335366

Intervalo de preços
194,4331 € - 175,4811 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 150.0 +0,-9 Alumínio

20335434

Intervalo de preços
23,7724 € - 21,4549 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 850.0 +0,-9 Alumínio

20335571

Intervalo de preços
120,3246 € - 108,5929 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1250.0 +0,-9 Alumínio

20335649

Intervalo de preços
185,0086 € - 166,9733 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000