Menu Procurar

Eixos de alumínio

Em stock

Estes eixos de alumínio são uma alternativa versátil, não magnética e leve para vários setores que exijam um componente robusto e durável. Dotados de um excelente rácio força/peso, resistência à corrosão e condutividade térmica. A resistência à corrosão oferece uma vida útil mais longa para os eixos e evita a necessidade de manutenção regular ou substituição.

Podem suportar enormes cargas e funcionar sem deformação ou falhas em circunstâncias difíceis. Não se destinam à utilização com rolamentos lineares de casquilhos de esferas, mas com casquilhos cerâmicos de lubrificação automática. Podem suportar temperaturas de -130 C a +200 C. Dadas estas características, são frequentemente utilizados em aplicações, tais como equipamentos de gás e petróleo, dispositivos médicos, construção e setor automóvel.

  • Material: alumínio EN AW 6061/6060
  • Superfície dura anodizada
  • Dureza de 450-550 HV

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. h6 l1 Comprar
72,5552 € - 80,3936 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1050.0
43,2115 € - 47,8765 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
750.0
32,2949 € - 35,7857 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
500.0
45,581 € - 50,5104 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
800.0
78,7645 € - 87,2693 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1450.0
88,7926 € - 98,3869 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1700.0
92,7911 € - 102,8191 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1800.0
62,6964 € - 69,477 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1050.0
94,8009 € - 105,0405 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1850.0
95,8693 € - 106,2253 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1900.0
128,6191 € - 142,5082 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
1500.0
146,8981 € - 162,7652 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
1750.0
14,6401 € - 16,2268 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
100.0
41,9633 € - 46,5013 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
350.0
157,0742 € - 174,0415 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1500.0
189,4855 € - 209,9541 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1850.0
80,5522 € - 89,258 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
600.0
67,996 € - 75,3478 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
500.0
52,954 € - 58,6767 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
500.0
76,4162 € - 84,6777 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
750.0
  • de 18
Eixo 10.0 1050.0 +0,-9 Alumínio

20334086

Intervalo de preços
80,3936 € - 72,5552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 750.0 +0,-9 Alumínio

20334031

Intervalo de preços
47,8765 € - 43,2115 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 500.0 +0,-9 Alumínio

20333980

Intervalo de preços
35,7857 € - 32,2949 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 800.0 +0,-9 Alumínio

20334048

Intervalo de preços
50,5104 € - 45,581 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1450.0 +0,-9 Alumínio

20333782

Intervalo de preços
87,2693 € - 78,7645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1700.0 +0,-9 Alumínio

20333836

Intervalo de preços
98,3869 € - 88,7926 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1800.0 +0,-9 Alumínio

20333850

Intervalo de preços
102,8191 € - 92,7911 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1050.0 +0,-9 Alumínio

20333706

Intervalo de preços
69,477 € - 62,6964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1850.0 +0,-9 Alumínio

20333867

Intervalo de preços
105,0405 € - 94,8009 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1900.0 +0,-9 Alumínio

20333874

Intervalo de preços
106,2253 € - 95,8693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 1500.0 +0,-9 Alumínio

20334932

Intervalo de preços
142,5082 € - 128,6191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 1750.0 +0,-9 Alumínio

20334987

Intervalo de preços
162,7652 € - 146,8981 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 100.0 +0,-9 Alumínio

20335045

Intervalo de preços
16,2268 € - 14,6401 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 350.0 +0,-9 Alumínio

20335090

Intervalo de preços
46,5013 € - 41,9633 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1500.0 +0,-9 Alumínio

20335311

Intervalo de preços
174,0415 € - 157,0742 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1850.0 +0,-9 Alumínio

20335380

Intervalo de preços
209,9541 € - 189,4855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 600.0 +0,-9 Alumínio

20335526

Intervalo de preços
89,258 € - 80,5522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 500.0 +0,-9 Alumínio

20335502

Intervalo de preços
75,3478 € - 67,996 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 500.0 +0,-9 Alumínio

20335120

Intervalo de preços
58,6767 € - 52,954 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 750.0 +0,-9 Alumínio

20335175

Intervalo de preços
84,6777 € - 76,4162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000