Menu Procurar

Eixos de alumínio

Em stock

Estes eixos de alumínio são uma alternativa versátil, não magnética e leve para vários setores que exijam um componente robusto e durável. Dotados de um excelente rácio força/peso, resistência à corrosão e condutividade térmica. A resistência à corrosão oferece uma vida útil mais longa para os eixos e evita a necessidade de manutenção regular ou substituição.

Podem suportar enormes cargas e funcionar sem deformação ou falhas em circunstâncias difíceis. Não se destinam à utilização com rolamentos lineares de casquilhos de esferas, mas com casquilhos cerâmicos de lubrificação automática. Podem suportar temperaturas de -130 C a +200 C. Dadas estas características, são frequentemente utilizados em aplicações, tais como equipamentos de gás e petróleo, dispositivos médicos, construção e setor automóvel.

  • Material: alumínio EN AW 6061/6060
  • Superfície dura anodizada
  • Dureza de 450-550 HV

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. h6 l1 Comprar
82,8371 € - 91,7862 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
250.0
383,0118 € - 424,3934 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1900.0
238,3246 € - 264,0717 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1150.0
363,728 € - 403,0256 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1800.0
305,8446 € - 338,8906 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1500.0
49,6959 € - 55,0696 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
150.0
533,3161 € - 590,935 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
2000.0
98,3023 € - 108,9227 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
300.0
145,2585 € - 160,9564 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
450.0
387,7191 € - 429,6084 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1200.0
286,5502 € - 317,5122 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1400.0
34,2307 € - 37,9331 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
100.0
113,7675 € - 126,0592 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
350.0
160,7237 € - 178,0929 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
500.0
59,0893 € - 65,4784 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
250.0
199,503 € - 221,0611 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1000.0
247,9718 € - 274,7556 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1200.0
198,2336 € - 219,6542 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
900.0
91,5323 € - 101,4228 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
400.0
144,8882 € - 160,5438 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
650.0
  • de 18
Eixo 40.0 250.0 +0,-9 Alumínio

20336219

Intervalo de preços
91,7862 € - 82,8371 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1900.0 +0,-9 Alumínio

20336158

Intervalo de preços
424,3934 € - 383,0118 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1150.0 +0,-9 Alumínio

20336004

Intervalo de preços
264,0717 € - 238,3246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1800.0 +0,-9 Alumínio

20336134

Intervalo de preços
403,0256 € - 363,728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1500.0 +0,-9 Alumínio

20336073

Intervalo de preços
338,8906 € - 305,8446 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 150.0 +0,-9 Alumínio

20336196

Intervalo de preços
55,0696 € - 49,6959 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 2000.0 +0,-9 Alumínio

20336172

Intervalo de preços
590,935 € - 533,3161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 300.0 +0,-9 Alumínio

20336226

Intervalo de preços
108,9227 € - 98,3023 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 450.0 +0,-9 Alumínio

20336257

Intervalo de preços
160,9564 € - 145,2585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1200.0 +0,-9 Alumínio

20336394

Intervalo de preços
429,6084 € - 387,7191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1400.0 +0,-9 Alumínio

20336059

Intervalo de preços
317,5122 € - 286,5502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 100.0 +0,-9 Alumínio

20336189

Intervalo de preços
37,9331 € - 34,2307 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 350.0 +0,-9 Alumínio

20336233

Intervalo de preços
126,0592 € - 113,7675 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 500.0 +0,-9 Alumínio

20336264

Intervalo de preços
178,0929 € - 160,7237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 250.0 +0,-9 Alumínio

20335830

Intervalo de preços
65,4784 € - 59,0893 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1000.0 +0,-9 Alumínio

20335977

Intervalo de preços
221,0611 € - 199,503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1200.0 +0,-9 Alumínio

20336011

Intervalo de preços
274,7556 € - 247,9718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 900.0 +0,-9 Alumínio

20335960

Intervalo de preços
219,6542 € - 198,2336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 400.0 +0,-9 Alumínio

20335861

Intervalo de preços
101,4228 € - 91,5323 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 650.0 +0,-9 Alumínio

20335915

Intervalo de preços
160,5438 € - 144,8882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000