Menu Procurar

Eixos de alumínio

Em stock

Estes eixos de alumínio são uma alternativa versátil, não magnética e leve para vários setores que exijam um componente robusto e durável. Dotados de um excelente rácio força/peso, resistência à corrosão e condutividade térmica. A resistência à corrosão oferece uma vida útil mais longa para os eixos e evita a necessidade de manutenção regular ou substituição.

Podem suportar enormes cargas e funcionar sem deformação ou falhas em circunstâncias difíceis. Não se destinam à utilização com rolamentos lineares de casquilhos de esferas, mas com casquilhos cerâmicos de lubrificação automática. Podem suportar temperaturas de -130 C a +200 C. Dadas estas características, são frequentemente utilizados em aplicações, tais como equipamentos de gás e petróleo, dispositivos médicos, construção e setor automóvel.

  • Material: alumínio EN AW 6061/6060
  • Superfície dura anodizada
  • Dureza de 450-550 HV

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. h6 l1 Comprar
315,5024 € - 349,585 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1550.0
257,619 € - 285,45 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1250.0
392,6591 € - 435,0773 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1950.0
112,7414 € - 124,9274 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
500.0
267,2663 € - 296,1445 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1300.0
296,1974 € - 328,1961 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1450.0
363,728 € - 403,0256 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1800.0
198,2336 € - 219,6542 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
900.0
238,3246 € - 264,0717 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1150.0
325,1285 € - 360,2584 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1600.0
286,5502 € - 317,5122 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1400.0
80,3195 € - 88,9936 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
350.0
59,0893 € - 65,4784 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
250.0
199,503 € - 221,0611 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1000.0
247,9718 € - 274,7556 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1200.0
305,8446 € - 338,8906 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1500.0
49,6959 € - 55,0696 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
150.0
129,7827 € - 143,8093 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
400.0
418,6495 € - 463,8814 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1300.0
449,5904 € - 498,165 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1400.0
  • de 18
Eixo 30.0 1550.0 +0,-9 Alumínio

20336080

Intervalo de preços
349,585 € - 315,5024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1250.0 +0,-9 Alumínio

20336028

Intervalo de preços
285,45 € - 257,619 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1950.0 +0,-9 Alumínio

20336165

Intervalo de preços
435,0773 € - 392,6591 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 500.0 +0,-9 Alumínio

20335885

Intervalo de preços
124,9274 € - 112,7414 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1300.0 +0,-9 Alumínio

20336035

Intervalo de preços
296,1445 € - 267,2663 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1450.0 +0,-9 Alumínio

20336066

Intervalo de preços
328,1961 € - 296,1974 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1800.0 +0,-9 Alumínio

20336134

Intervalo de preços
403,0256 € - 363,728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 900.0 +0,-9 Alumínio

20335960

Intervalo de preços
219,6542 € - 198,2336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1150.0 +0,-9 Alumínio

20336004

Intervalo de preços
264,0717 € - 238,3246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1600.0 +0,-9 Alumínio

20336097

Intervalo de preços
360,2584 € - 325,1285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1400.0 +0,-9 Alumínio

20336059

Intervalo de preços
317,5122 € - 286,5502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 350.0 +0,-9 Alumínio

20335854

Intervalo de preços
88,9936 € - 80,3195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 250.0 +0,-9 Alumínio

20335830

Intervalo de preços
65,4784 € - 59,0893 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1000.0 +0,-9 Alumínio

20335977

Intervalo de preços
221,0611 € - 199,503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1200.0 +0,-9 Alumínio

20336011

Intervalo de preços
274,7556 € - 247,9718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1500.0 +0,-9 Alumínio

20336073

Intervalo de preços
338,8906 € - 305,8446 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 150.0 +0,-9 Alumínio

20336196

Intervalo de preços
55,0696 € - 49,6959 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 400.0 +0,-9 Alumínio

20336240

Intervalo de preços
143,8093 € - 129,7827 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1300.0 +0,-9 Alumínio

20336417

Intervalo de preços
463,8814 € - 418,6495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1400.0 +0,-9 Alumínio

20336431

Intervalo de preços
498,165 € - 449,5904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000