Menu Procurar

Eixos de alumínio

Em stock

Estes eixos de alumínio são uma alternativa versátil, não magnética e leve para vários setores que exijam um componente robusto e durável. Dotados de um excelente rácio força/peso, resistência à corrosão e condutividade térmica. A resistência à corrosão oferece uma vida útil mais longa para os eixos e evita a necessidade de manutenção regular ou substituição.

Podem suportar enormes cargas e funcionar sem deformação ou falhas em circunstâncias difíceis. Não se destinam à utilização com rolamentos lineares de casquilhos de esferas, mas com casquilhos cerâmicos de lubrificação automática. Podem suportar temperaturas de -130 C a +200 C. Dadas estas características, são frequentemente utilizados em aplicações, tais como equipamentos de gás e petróleo, dispositivos médicos, construção e setor automóvel.

  • Material: alumínio EN AW 6061/6060
  • Superfície dura anodizada
  • Dureza de 450-550 HV

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. h6 l1 Comprar
41,9633 € - 46,5013 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
350.0
161,517 € - 178,9709 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
1950.0
157,0742 € - 174,0415 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1500.0
19,9186 € - 22,0659 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
150.0
189,4855 € - 209,9541 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1850.0
143,2381 € - 158,7138 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
1700.0
80,5522 € - 89,258 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
600.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
1300.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
1900.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
650.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
1500.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
1850.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
1550.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
1950.0
91,5323 € - 101,4228 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
400.0
146,9404 € - 162,8075 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1050.0
74,4275 € - 82,4669 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
550.0
117,6602 € - 130,3645 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
900.0
189,8769 € - 210,3878 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1400.0
165,3463 € - 183,2127 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1200.0
  • de 18
Eixo 20.0 350.0 +0,-9 Alumínio

20335090

Intervalo de preços
46,5013 € - 41,9633 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 1950.0 +0,-9 Alumínio

20335021

Intervalo de preços
178,9709 € - 161,517 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1500.0 +0,-9 Alumínio

20335311

Intervalo de preços
174,0415 € - 157,0742 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 150.0 +0,-9 Alumínio

20335052

Intervalo de preços
22,0659 € - 19,9186 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1850.0 +0,-9 Alumínio

20335380

Intervalo de preços
209,9541 € - 189,4855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 1700.0 +0,-9 Alumínio

20334970

Intervalo de preços
158,7138 € - 143,2381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 600.0 +0,-9 Alumínio

20335526

Intervalo de preços
89,258 € - 80,5522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 1300.0 +0,-9 Alumínio

20336790


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 1900.0 +0,-9 Alumínio

20336912


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 650.0 +0,-9 Alumínio

20336677


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 1500.0 +0,-9 Alumínio

20336837


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 1850.0 +0,-9 Alumínio

20336905


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 1550.0 +0,-9 Alumínio

20336844


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 1950.0 +0,-9 Alumínio

20336929


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 400.0 +0,-9 Alumínio

20335861

Intervalo de preços
101,4228 € - 91,5323 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1050.0 +0,-9 Alumínio

20335601

Intervalo de preços
162,8075 € - 146,9404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 550.0 +0,-9 Alumínio

20335519

Intervalo de preços
82,4669 € - 74,4275 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 900.0 +0,-9 Alumínio

20335588

Intervalo de preços
130,3645 € - 117,6602 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1400.0 +0,-9 Alumínio

20335670

Intervalo de preços
210,3878 € - 189,8769 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1200.0 +0,-9 Alumínio

20335632

Intervalo de preços
183,2127 € - 165,3463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000