Menu Procurar

Eixos de alumínio

Em stock

Estes eixos de alumínio são uma alternativa versátil, não magnética e leve para vários setores que exijam um componente robusto e durável. Dotados de um excelente rácio força/peso, resistência à corrosão e condutividade térmica. A resistência à corrosão oferece uma vida útil mais longa para os eixos e evita a necessidade de manutenção regular ou substituição.

Podem suportar enormes cargas e funcionar sem deformação ou falhas em circunstâncias difíceis. Não se destinam à utilização com rolamentos lineares de casquilhos de esferas, mas com casquilhos cerâmicos de lubrificação automática. Podem suportar temperaturas de -130 C a +200 C. Dadas estas características, são frequentemente utilizados em aplicações, tais como equipamentos de gás e petróleo, dispositivos médicos, construção e setor automóvel.

  • Material: alumínio EN AW 6061/6060
  • Superfície dura anodizada
  • Dureza de 450-550 HV

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. h6 l1 Comprar
262,4749 € - 290,8308 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
850.0
34,5256 € - 38,2542 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
150.0
232,6667 € - 257,7987 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1800.0
149,041 € - 165,1502 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1100.0
126,3707 € - 140,0285 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
400.0
344,7719 € - 382,0167 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1750.0
171,8349 € - 190,3955 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
550.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
1800.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
800.0
588,3978 € - 651,9591 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1900.0
377,5259 € - 418,3139 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1200.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
2000.0
307,661 € - 340,8991 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1000.0
141,4396 € - 156,7248 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
450.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
1600.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
1100.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
1850.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
100.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
150.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
1000.0
  • de 18
Eixo 40.0 850.0 +0,-9 Alumínio

20336332

Intervalo de preços
290,8308 € - 262,4749 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 150.0 +0,-9 Alumínio

20335816

Intervalo de preços
38,2542 € - 34,5256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1800.0 +0,-9 Alumínio

20335755

Intervalo de preços
257,7987 € - 232,6667 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1100.0 +0,-9 Alumínio

20335618

Intervalo de preços
165,1502 € - 149,041 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 400.0 +0,-9 Alumínio

20336240

Intervalo de preços
140,0285 € - 126,3707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1750.0 +0,-9 Alumínio

20336127

Intervalo de preços
382,0167 € - 344,7719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 550.0 +0,-9 Alumínio

20336271

Intervalo de preços
190,3955 € - 171,8349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 1800.0 +0,-9 Alumínio

20336899


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 800.0 +0,-9 Alumínio

20336707


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1900.0 +0,-9 Alumínio

20336530

Intervalo de preços
651,9591 € - 588,3978 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1200.0 +0,-9 Alumínio

20336394

Intervalo de preços
418,3139 € - 377,5259 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 2000.0 +0,-9 Alumínio

20336936


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1000.0 +0,-9 Alumínio

20336356

Intervalo de preços
340,8991 € - 307,661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 450.0 +0,-9 Alumínio

20336257

Intervalo de preços
156,7248 € - 141,4396 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 1600.0 +0,-9 Alumínio

20336851


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 1100.0 +0,-9 Alumínio

20336752


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 1850.0 +0,-9 Alumínio

20336905


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 100.0 +0,-9 Alumínio

20336561


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 150.0 +0,-9 Alumínio

20336578


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 1000.0 +0,-9 Alumínio

20336738


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000