Menu Procurar

Eixos de alumínio

Em stock

Estes eixos de alumínio são uma alternativa versátil, não magnética e leve para vários setores que exijam um componente robusto e durável. Dotados de um excelente rácio força/peso, resistência à corrosão e condutividade térmica. A resistência à corrosão oferece uma vida útil mais longa para os eixos e evita a necessidade de manutenção regular ou substituição.

Podem suportar enormes cargas e funcionar sem deformação ou falhas em circunstâncias difíceis. Não se destinam à utilização com rolamentos lineares de casquilhos de esferas, mas com casquilhos cerâmicos de lubrificação automática. Podem suportar temperaturas de -130 C a +200 C. Dadas estas características, são frequentemente utilizados em aplicações, tais como equipamentos de gás e petróleo, dispositivos médicos, construção e setor automóvel.

  • Material: alumínio EN AW 6061/6060
  • Superfície dura anodizada
  • Dureza de 450-550 HV

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. h6 l1 Comprar
238,9487 € - 264,7593 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1800.0
24,848 € - 27,5348 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
100.0
257,3546 € - 285,1644 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1950.0
144,8882 € - 160,5438 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
650.0
166,0973 € - 184,0484 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
750.0
219,0407 € - 242,7039 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1050.0
129,9308 € - 143,9679 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1000.0
42,8413 € - 47,4745 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
300.0
74,4275 € - 82,4669 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
550.0
18,9031 € - 20,9446 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
300.0
97,0858 € - 107,5687 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1600.0
111,7365 € - 123,8061 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1950.0
21,8332 € - 24,2027 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
250.0
113,9684 € - 126,2814 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
2000.0
10,0915 € - 11,1916 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
100.0
102,9143 € - 114,0319 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1750.0
13,0957 € - 14,5026 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
150.0
45,8138 € - 50,7643 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
700.0
79,981 € - 88,6233 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1200.0
95,7847 € - 106,1301 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1550.0
  • de 18
Eixo 25.0 1800.0 +0,-9 Alumínio

20335755

Intervalo de preços
264,7593 € - 238,9487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 100.0 +0,-9 Alumínio

20335809

Intervalo de preços
27,5348 € - 24,848 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1950.0 +0,-9 Alumínio

20335786

Intervalo de preços
285,1644 € - 257,3546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 650.0 +0,-9 Alumínio

20335915

Intervalo de preços
160,5438 € - 144,8882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 750.0 +0,-9 Alumínio

20335939

Intervalo de preços
184,0484 € - 166,0973 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1050.0 +0,-9 Alumínio

20335984

Intervalo de preços
242,7039 € - 219,0407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1000.0 +0,-9 Alumínio

20335595

Intervalo de preços
143,9679 € - 129,9308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 300.0 +0,-9 Alumínio

20335465

Intervalo de preços
47,4745 € - 42,8413 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 550.0 +0,-9 Alumínio

20335519

Intervalo de preços
82,4669 € - 74,4275 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 300.0 +0,-9 Alumínio

20333560

Intervalo de preços
20,9446 € - 18,9031 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1600.0 +0,-9 Alumínio

20334192

Intervalo de preços
107,5687 € - 97,0858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1950.0 +0,-9 Alumínio

20334260

Intervalo de preços
123,8061 € - 111,7365 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 250.0 +0,-9 Alumínio

20334314

Intervalo de preços
24,2027 € - 21,8332 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 2000.0 +0,-9 Alumínio

20334277

Intervalo de preços
126,2814 € - 113,9684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 100.0 +0,-9 Alumínio

20334284

Intervalo de preços
11,1916 € - 10,0915 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1750.0 +0,-9 Alumínio

20334222

Intervalo de preços
114,0319 € - 102,9143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 150.0 +0,-9 Alumínio

20334291

Intervalo de preços
14,5026 € - 13,0957 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 700.0 +0,-9 Alumínio

20334406

Intervalo de preços
50,7643 € - 45,8138 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1200.0 +0,-9 Alumínio

20334116

Intervalo de preços
88,6233 € - 79,981 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1550.0 +0,-9 Alumínio

20334185

Intervalo de preços
106,1301 € - 95,7847 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000