Menu Procurar

Eixo 12.0 450.0 +0,-9 Alumínio

O eixo de alumínio de 12Ø é um componente versátil, não magnético e leve. É utilizado com um casquilho de cerâmica autolubrificante. Pode suportar cargas pesadas e funcionar sem deformação ou falhas em circunstâncias difíceis. O eixo pode suportar temperaturas de -130 °C a +200 °C.
Referência da Essentra:

20334352

Número de peça do fabricante:

20334352

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 36,6849 €
5 - 9 34,8548 €
10 + 33,1095 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

36,68 €

1 x 36,6849 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h6 12.0
l1 450.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Material Alumínio
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos