Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
109,2083 € - 182,0174 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1700.0
190,7126 € - 211,9005 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
2000.0
206,8336 € - 229,8092 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
2150.0
341,2389 € - 379,1508 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
3650.0
363,6222 € - 404,02 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
3900.0
372,5924 € - 413,9951 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
4000.0
377,0564 € - 418,9562 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
4050.0
345,7135 € - 384,1225 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
3700.0
386,0372 € - 428,9314 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
4150.0
395,0074 € - 438,8959 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
4250.0
381,5732 € - 423,9702 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
4100.0
274,0151 € - 304,4589 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
2900.0
285,2914 € - 316,9939 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
3000.0
287,4704 € - 319,4057 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
3050.0
291,9661 € - 324,4092 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
3100.0
296,4301 € - 329,3703 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
3150.0
305,4109 € - 339,3454 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
3250.0
309,8749 € - 344,3066 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
3300.0
314,3494 € - 349,2783 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
3350.0
251,6318 € - 279,5898 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
2650.0
  • de 72
Eixo endurecido 50.0 1700.0 1.5 Aço

20283902

Intervalo de preços
182,0174 € - 109,2083 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    26.180
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 2000.0 1.5 Aço

20283964

Intervalo de preços
211,9005 € - 190,7126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    30.800
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 2150.0 1.5 Aço

20283995

Intervalo de preços
229,8092 € - 206,8336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    33.110
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 3650.0 1.5 Aço

20284299

Intervalo de preços
379,1508 € - 341,2389 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    56.210
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 3900.0 1.5 Aço

20284343

Intervalo de preços
404,02 € - 363,6222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    60.060
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 4000.0 1.5 Aço

20284367

Intervalo de preços
413,9951 € - 372,5924 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    61.600
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 4050.0 1.5 Aço

20284374

Intervalo de preços
418,9562 € - 377,0564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    62.370
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 3700.0 1.5 Aço

20284305

Intervalo de preços
384,1225 € - 345,7135 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    56.980
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 4150.0 1.5 Aço

20284398

Intervalo de preços
428,9314 € - 386,0372 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    63.910
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 4250.0 1.5 Aço

20284411

Intervalo de preços
438,8959 € - 395,0074 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    65.450
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 4100.0 1.5 Aço

20284381

Intervalo de preços
423,9702 € - 381,5732 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    63.140
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 2900.0 1.5 Aço

20284145

Intervalo de preços
304,4589 € - 274,0151 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    44.660
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 3000.0 1.5 Aço

20284169

Intervalo de preços
316,9939 € - 285,2914 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    46.200
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 3050.0 1.5 Aço

20284176

Intervalo de preços
319,4057 € - 287,4704 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    46.970
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 3100.0 1.5 Aço

20284183

Intervalo de preços
324,4092 € - 291,9661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    47.740
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 3150.0 1.5 Aço

20284190

Intervalo de preços
329,3703 € - 296,4301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    48.510
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 3250.0 1.5 Aço

20284213

Intervalo de preços
339,3454 € - 305,4109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    50.050
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 3300.0 1.5 Aço

20284220

Intervalo de preços
344,3066 € - 309,8749 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    50.820
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 3350.0 1.5 Aço

20284237

Intervalo de preços
349,2783 € - 314,3494 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    51.590
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 2650.0 1.5 Aço

20284091

Intervalo de preços
279,5898 € - 251,6318 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    40.810
  • Material
    Aço