Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
20,4792 € - 34,1355 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
300.0
29,6927 € - 49,4949 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
450.0
106,2359 € - 177,0562 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1650.0
79,3463 € - 132,2368 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1200.0
109,2083 € - 182,0174 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1700.0
94,2826 € - 157,1377 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1450.0
47,7495 € - 79,5896 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
750.0
88,306 € - 147,1731 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1350.0
7,5105 € - 12,5245 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
100.0
23,4622 € - 39,1072 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
350.0
430,1055 € - 477,8974 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5900.0
251,6318 € - 279,5898 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
2650.0
260,6126 € - 289,5649 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
2750.0
168,3187 € - 187,0208 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1750.0
181,7212 € - 201,9148 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1900.0
215,8038 € - 239,7844 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
2250.0
100,2487 € - 167,0811 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1550.0
82,3505 € - 137,2508 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1250.0
91,2784 € - 152,1342 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1400.0
426,6148 € - 474,0152 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5850.0
  • de 72
Eixo endurecido 50.0 300.0 1.5 Aço

20283636

Intervalo de preços
34,1355 € - 20,4792 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    4.620
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 450.0 1.5 Aço

20283667

Intervalo de preços
49,4949 € - 29,6927 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    6.930
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 1650.0 1.5 Aço

20283896

Intervalo de preços
177,0562 € - 106,2359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    25.410
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 1200.0 1.5 Aço

20283803

Intervalo de preços
132,2368 € - 79,3463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    18.480
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 1700.0 1.5 Aço

20283902

Intervalo de preços
182,0174 € - 109,2083 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    26.180
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 1450.0 1.5 Aço

20283858

Intervalo de preços
157,1377 € - 94,2826 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    22.330
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 750.0 1.5 Aço

20283728

Intervalo de preços
79,5896 € - 47,7495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    11.550
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 1350.0 1.5 Aço

20283834

Intervalo de preços
147,1731 € - 88,306 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    20.790
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 100.0 1.5 Aço

20283599

Intervalo de preços
12,5245 € - 7,5105 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    1.540
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 350.0 1.5 Aço

20283643

Intervalo de preços
39,1072 € - 23,4622 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    5.390
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5900.0 1.5 Aço

20283568

Intervalo de preços
477,8974 € - 430,1055 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    58.233
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 2650.0 1.5 Aço

20284091

Intervalo de preços
279,5898 € - 251,6318 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    40.810
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 2750.0 1.5 Aço

20284114

Intervalo de preços
289,5649 € - 260,6126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    42.350
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 1750.0 1.5 Aço

20283919

Intervalo de preços
187,0208 € - 168,3187 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    26.950
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 1900.0 1.5 Aço

20283940

Intervalo de preços
201,9148 € - 181,7212 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    29.260
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 2250.0 1.5 Aço

20284015

Intervalo de preços
239,7844 € - 215,8038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    34.650
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 1550.0 1.5 Aço

20283872

Intervalo de preços
167,0811 € - 100,2487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    23.870
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 1250.0 1.5 Aço

20283810

Intervalo de preços
137,2508 € - 82,3505 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    19.250
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 1400.0 1.5 Aço

20283841

Intervalo de preços
152,1342 € - 91,2784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    21.560
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5850.0 1.5 Aço

20283551

Intervalo de preços
474,0152 € - 426,6148 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    57.740
  • Material
    Aço