Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
401,9043 € - 446,5651 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5500.0
296,1656 € - 329,0741 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4000.0
437,1611 € - 485,7358 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
6000.0
408,9599 € - 454,4034 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5600.0
342,0111 € - 380,0077 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4650.0
345,5231 € - 383,911 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4700.0
334,9661 € - 372,1799 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4550.0
317,3218 € - 352,5787 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4300.0
320,8655 € - 356,5137 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4350.0
250,3625 € - 278,1829 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3350.0
433,6598 € - 481,843 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5950.0
17,4962 € - 29,1638 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
250.0
380,7693 € - 423,0711 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5200.0
398,4136 € - 442,6829 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5450.0
70,3761 € - 117,3006 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1050.0
41,7729 € - 69,6145 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
650.0
56,815 € - 94,6952 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
900.0
44,7454 € - 74,5756 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
700.0
62,8022 € - 104,6703 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1000.0
50,7326 € - 84,5613 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
800.0
  • de 72
Eixo endurecido 40.0 5500.0 1.5 Aço

20283483

Intervalo de preços
446,5651 € - 401,9043 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    54.285
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 4000.0 1.5 Aço

20283186

Intervalo de preços
329,0741 € - 296,1656 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    39.480
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 6000.0 1.5 Aço

20283582

Intervalo de preços
485,7358 € - 437,1611 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    59.220
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5600.0 1.5 Aço

20283506

Intervalo de preços
454,4034 € - 408,9599 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    55.272
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 4650.0 1.5 Aço

20283315

Intervalo de preços
380,0077 € - 342,0111 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    45.896
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 4700.0 1.5 Aço

20283322

Intervalo de preços
383,911 € - 345,5231 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    46.389
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 4550.0 1.5 Aço

20283292

Intervalo de preços
372,1799 € - 334,9661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    44.909
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 4300.0 1.5 Aço

20283247

Intervalo de preços
352,5787 € - 317,3218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    42.441
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 4350.0 1.5 Aço

20283254

Intervalo de preços
356,5137 € - 320,8655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    42.935
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3350.0 1.5 Aço

20283056

Intervalo de preços
278,1829 € - 250,3625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    33.065
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5950.0 1.5 Aço

20283575

Intervalo de preços
481,843 € - 433,6598 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    58.727
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 250.0 1.5 Aço

20283629

Intervalo de preços
29,1638 € - 17,4962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    3.850
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5200.0 1.5 Aço

20283421

Intervalo de preços
423,0711 € - 380,7693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    51.324
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5450.0 1.5 Aço

20283476

Intervalo de preços
442,6829 € - 398,4136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    53.792
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 1050.0 1.5 Aço

20283773

Intervalo de preços
117,3006 € - 70,3761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    16.170
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 650.0 1.5 Aço

20283704

Intervalo de preços
69,6145 € - 41,7729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    10.010
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 900.0 1.5 Aço

20283759

Intervalo de preços
94,6952 € - 56,815 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    13.860
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 700.0 1.5 Aço

20283711

Intervalo de preços
74,5756 € - 44,7454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    10.780
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 1000.0 1.5 Aço

20283766

Intervalo de preços
104,6703 € - 62,8022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    15.400
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 800.0 1.5 Aço

20283735

Intervalo de preços
84,5613 € - 50,7326 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    12.320
  • Material
    Aço