Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
27,6829 € - 46,1417 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1450.0
17,8347 € - 29,7245 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
950.0
30,2534 € - 50,4258 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1700.0
36,2617 € - 60,4327 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
2100.0
26,6039 € - 44,3328 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1350.0
29,2167 € - 48,691 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1600.0
37,7427 € - 62,908 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
2250.0
26,0962 € - 43,4971 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1300.0
31,8083 € - 53,0069 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1850.0
39,3928 € - 65,6477 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
2400.0
41,4238 € - 69,0433 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
2600.0
36,7695 € - 61,2895 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
2150.0
42,0056 € - 70,0164 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
2650.0
40,8844 € - 68,1441 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
2550.0
28,709 € - 47,8447 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1550.0
25,0807 € - 41,7941 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1200.0
31,2689 € - 52,1183 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1800.0
30,814 € - 51,3567 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1750.0
38,7899 € - 64,6533 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
2350.0
33,3739 € - 55,6196 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
2000.0
  • de 72
Eixo endurecido 8.0 1450.0 0.4 Aço

20274368

Intervalo de preços
46,1417 € - 27,6829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.580
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 950.0 0.4 Aço

20274269

Intervalo de preços
29,7245 € - 17,8347 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.380
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 1700.0 0.4 Aço

20274412

Intervalo de preços
50,4258 € - 30,2534 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.680
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 2100.0 0.4 Aço

20274498

Intervalo de preços
60,4327 € - 36,2617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.840
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 1350.0 0.4 Aço

20274344

Intervalo de preços
44,3328 € - 26,6039 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.540
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 1600.0 0.4 Aço

20274399

Intervalo de preços
48,691 € - 29,2167 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.640
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 2250.0 0.4 Aço

20274528

Intervalo de preços
62,908 € - 37,7427 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.900
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 1300.0 0.4 Aço

20274337

Intervalo de preços
43,4971 € - 26,0962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.520
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 1850.0 0.4 Aço

20274443

Intervalo de preços
53,0069 € - 31,8083 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.740
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 2400.0 0.4 Aço

20274559

Intervalo de preços
65,6477 € - 39,3928 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.960
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 2600.0 0.4 Aço

20274597

Intervalo de preços
69,0433 € - 41,4238 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.040
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 2150.0 0.4 Aço

20274504

Intervalo de preços
61,2895 € - 36,7695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.860
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 2650.0 0.4 Aço

20274603

Intervalo de preços
70,0164 € - 42,0056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.060
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 2550.0 0.4 Aço

20274580

Intervalo de preços
68,1441 € - 40,8844 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.020
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 1550.0 0.4 Aço

20274382

Intervalo de preços
47,8447 € - 28,709 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.620
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 1200.0 0.4 Aço

20274313

Intervalo de preços
41,7941 € - 25,0807 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.480
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 1800.0 0.4 Aço

20274436

Intervalo de preços
52,1183 € - 31,2689 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.720
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 1750.0 0.4 Aço

20274429

Intervalo de preços
51,3567 € - 30,814 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.700
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 2350.0 0.4 Aço

20274542

Intervalo de preços
64,6533 € - 38,7899 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.940
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 2000.0 0.4 Aço

20274474

Intervalo de preços
55,6196 € - 33,3739 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.800
  • Material
    Aço