Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
58,7931 € - 97,9955 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2850.0
63,6907 € - 106,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3150.0
55,8101 € - 93,0238 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2650.0
60,5067 € - 100,841 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2950.0
61,9877 € - 103,3163 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3050.0
62,8128 € - 104,6915 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3100.0
58,1796 € - 96,9589 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2800.0
68,2076 € - 113,6723 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3450.0
61,1097 € - 101,8565 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3000.0
66,8324 € - 111,3874 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3350.0
76,8499 € - 128,0796 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
4000.0
77,7067 € - 129,5077 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
4050.0
54,0858 € - 90,136 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2550.0
57,3333 € - 95,5626 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2750.0
69,075 € - 115,1215 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3500.0
71,2858 € - 118,8132 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3650.0
69,9318 € - 116,5601 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3550.0
73,01 € - 121,6905 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3750.0
70,7569 € - 117,9247 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3600.0
73,8246 € - 123,0339 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3800.0
  • de 72
Eixo endurecido 6.0 2850.0 0.4 Aço

20273453

Intervalo de preços
97,9955 € - 58,7931 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.656
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3150.0 0.4 Aço

20273514

Intervalo de preços
106,1512 € - 63,6907 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.725
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2650.0 0.4 Aço

20273415

Intervalo de preços
93,0238 € - 55,8101 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.610
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2950.0 0.4 Aço

20273477

Intervalo de preços
100,841 € - 60,5067 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.679
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3050.0 0.4 Aço

20273491

Intervalo de preços
103,3163 € - 61,9877 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.702
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3100.0 0.4 Aço

20273507

Intervalo de preços
104,6915 € - 62,8128 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.713
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2800.0 0.4 Aço

20273446

Intervalo de preços
96,9589 € - 58,1796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.644
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3450.0 0.4 Aço

20273576

Intervalo de preços
113,6723 € - 68,2076 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.794
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3000.0 0.4 Aço

20273484

Intervalo de preços
101,8565 € - 61,1097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.690
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3350.0 0.4 Aço

20273552

Intervalo de preços
111,3874 € - 66,8324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.771
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 4000.0 0.4 Aço

20273682

Intervalo de preços
128,0796 € - 76,8499 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.920
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 4050.0 0.4 Aço

20273699

Intervalo de preços
129,5077 € - 77,7067 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.932
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2550.0 0.4 Aço

20273392

Intervalo de preços
90,136 € - 54,0858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.587
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2750.0 0.4 Aço

20273439

Intervalo de preços
95,5626 € - 57,3333 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.633
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3500.0 0.4 Aço

20273583

Intervalo de preços
115,1215 € - 69,075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.805
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3650.0 0.4 Aço

20273613

Intervalo de preços
118,8132 € - 71,2858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.840
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3550.0 0.4 Aço

20273590

Intervalo de preços
116,5601 € - 69,9318 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.817
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3750.0 0.4 Aço

20273637

Intervalo de preços
121,6905 € - 73,01 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.863
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3600.0 0.4 Aço

20273606

Intervalo de preços
117,9247 € - 70,7569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.828
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3800.0 0.4 Aço

20273644

Intervalo de preços
123,0339 € - 73,8246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.874
  • Material
    Aço