Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
109,4516 € - 145,9355 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1700.0
138,15 € - 184,1965 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2150.0
183,3714 € - 203,7448 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2400.0
197,472 € - 219,411 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2600.0
257,4075 € - 286,0107 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3450.0
236,2513 € - 262,5061 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3150.0
313,8099 € - 348,6753 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4250.0
246,8188 € - 274,2372 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3300.0
169,2708 € - 188,0786 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2200.0
243,3069 € - 270,3445 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3250.0
135,1775 € - 180,2402 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2100.0
232,7288 € - 258,5817 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3100.0
52,8905 € - 88,1579 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
3700.0
54,0224 € - 90,0302 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
3800.0
58,7296 € - 97,8792 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
4250.0
62,3685 € - 103,951 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
4600.0
25,0807 € - 41,7941 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1200.0
29,2167 € - 48,691 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1600.0
30,814 € - 51,3567 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1750.0
33,3739 € - 55,6196 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
2000.0
  • de 72
Eixo endurecido 40.0 1700.0 1.5 Aço

20282721

Intervalo de preços
145,9355 € - 109,4516 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    16.779
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2150.0 1.5 Aço

20282813

Intervalo de preços
184,1965 € - 138,15 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    21.221
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2400.0 1.5 Aço

20282868

Intervalo de preços
203,7448 € - 183,3714 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    23.688
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2600.0 1.5 Aço

20282905

Intervalo de preços
219,411 € - 197,472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    25.662
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3450.0 1.5 Aço

20283070

Intervalo de preços
286,0107 € - 257,4075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    34.052
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3150.0 1.5 Aço

20283018

Intervalo de preços
262,5061 € - 236,2513 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    31.091
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 4250.0 1.5 Aço

20283230

Intervalo de preços
348,6753 € - 313,8099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    41.948
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3300.0 1.5 Aço

20283049

Intervalo de preços
274,2372 € - 246,8188 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    32.571
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2200.0 1.5 Aço

20282820

Intervalo de preços
188,0786 € - 169,2708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    21.714
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3250.0 1.5 Aço

20283032

Intervalo de preços
270,3445 € - 243,3069 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    32.078
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2100.0 1.5 Aço

20282806

Intervalo de preços
180,2402 € - 135,1775 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    20.727
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3100.0 1.5 Aço

20283001

Intervalo de preços
258,5817 € - 232,7288 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    30.597
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 3700.0 0.4 Aço

20274818

Intervalo de preços
88,1579 € - 52,8905 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.480
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 3800.0 0.4 Aço

20274832

Intervalo de preços
90,0302 € - 54,0224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.520
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 4250.0 0.4 Aço

20274924

Intervalo de preços
97,8792 € - 58,7296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.700
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 4600.0 0.4 Aço

20274993

Intervalo de preços
103,951 € - 62,3685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.840
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 1200.0 0.4 Aço

20274313

Intervalo de preços
41,7941 € - 25,0807 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.480
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 1600.0 0.4 Aço

20274399

Intervalo de preços
48,691 € - 29,2167 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.640
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 1750.0 0.4 Aço

20274429

Intervalo de preços
51,3567 € - 30,814 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.700
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 2000.0 0.4 Aço

20274474

Intervalo de preços
55,6196 € - 33,3739 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.800
  • Material
    Aço