Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
62,8128 € - 104,6809 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
2400.0
61,9559 € - 103,2634 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
2350.0
105,9079 € - 124,5994 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3000.0
118,1151 € - 138,9539 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3450.0
57,9045 € - 96,5146 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
2150.0
57,016 € - 95,0231 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
2100.0
98,8206 € - 116,2639 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
2750.0
110,9854 € - 130,5761 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3200.0
99,9419 € - 117,5756 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
2800.0
109,8641 € - 129,2538 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3150.0
108,3726 € - 127,4978 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3100.0
126,641 € - 148,9925 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3750.0
91,7756 € - 107,9707 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
2500.0
104,2154 € - 122,6108 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
2950.0
93,3094 € - 109,7795 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
2550.0
103,0519 € - 121,2356 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
2900.0
101,5286 € - 119,4479 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
2850.0
119,6066 € - 140,7099 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3500.0
132,1416 € - 155,4663 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3950.0
96,0809 € - 113,0376 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
2650.0
  • de 72
Eixo endurecido 16.0 2400.0 0.6 Aço

20278120

Intervalo de preços
104,6809 € - 62,8128 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    3.792
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 2350.0 0.6 Aço

20278113

Intervalo de preços
103,2634 € - 61,9559 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    3.713
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 3000.0 0.6 Aço

20278243

Intervalo de preços
124,5994 € - 105,9079 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    4.740
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 3450.0 0.6 Aço

20278335

Intervalo de preços
138,9539 € - 118,1151 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    5.451
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 2150.0 0.6 Aço

20278076

Intervalo de preços
96,5146 € - 57,9045 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    3.397
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 2100.0 0.6 Aço

20278069

Intervalo de preços
95,0231 € - 57,016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    3.318
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 2750.0 0.6 Aço

20278199

Intervalo de preços
116,2639 € - 98,8206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    4.345
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 3200.0 0.6 Aço

20278281

Intervalo de preços
130,5761 € - 110,9854 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    5.056
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 2800.0 0.6 Aço

20278205

Intervalo de preços
117,5756 € - 99,9419 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    4.424
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 3150.0 0.6 Aço

20278274

Intervalo de preços
129,2538 € - 109,8641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    4.977
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 3100.0 0.6 Aço

20278267

Intervalo de preços
127,4978 € - 108,3726 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    4.898
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 3750.0 0.6 Aço

20278397

Intervalo de preços
148,9925 € - 126,641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    5.925
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 2500.0 0.6 Aço

20278144

Intervalo de preços
107,9707 € - 91,7756 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    3.950
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 2950.0 0.6 Aço

20278236

Intervalo de preços
122,6108 € - 104,2154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    4.661
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 2550.0 0.6 Aço

20278151

Intervalo de preços
109,7795 € - 93,3094 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    4.029
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 2900.0 0.6 Aço

20278229

Intervalo de preços
121,2356 € - 103,0519 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    4.582
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 2850.0 0.6 Aço

20278212

Intervalo de preços
119,4479 € - 101,5286 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    4.503
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 3500.0 0.6 Aço

20278342

Intervalo de preços
140,7099 € - 119,6066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    5.530
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 3950.0 0.6 Aço

20278434

Intervalo de preços
155,4663 € - 132,1416 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    6.241
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 2650.0 0.6 Aço

20278175

Intervalo de preços
113,0376 € - 96,0809 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    4.187
  • Material
    Aço