Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
71,8782 € - 119,797 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5350.0
60,3163 € - 100,5237 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4250.0
59,1527 € - 98,5879 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4150.0
57,5766 € - 95,9539 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4000.0
62,4637 € - 104,1097 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4450.0
66,5997 € - 111,0066 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4850.0
68,6942 € - 114,4868 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5050.0
65,4679 € - 109,1131 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4750.0
68,0912 € - 113,4924 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5000.0
72,1426 € - 120,2413 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5400.0
74,692 € - 124,4937 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5650.0
11,6782 € - 19,4637 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
250.0
75,2843 € - 125,4668 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5700.0
9,6155 € - 16,0258 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
150.0
12,7149 € - 21,1879 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
350.0
76,4479 € - 127,4132 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5800.0
9,0866 € - 15,1478 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
100.0
10,1232 € - 16,8721 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
200.0
71,2858 € - 118,8132 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5300.0
74,4592 € - 124,0917 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5600.0
  • de 72
Eixo endurecido 10.0 5350.0 0.4 Aço

20276331

Intervalo de preços
119,797 € - 71,8782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.317
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 4250.0 0.4 Aço

20276119

Intervalo de preços
100,5237 € - 60,3163 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.635
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 4150.0 0.4 Aço

20276096

Intervalo de preços
98,5879 € - 59,1527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.573
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 4000.0 0.4 Aço

20276065

Intervalo de preços
95,9539 € - 57,5766 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.480
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 4450.0 0.4 Aço

20276157

Intervalo de preços
104,1097 € - 62,4637 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.759
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 4850.0 0.4 Aço

20276232

Intervalo de preços
111,0066 € - 66,5997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.007
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 5050.0 0.4 Aço

20276270

Intervalo de preços
114,4868 € - 68,6942 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.131
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 4750.0 0.4 Aço

20276218

Intervalo de preços
109,1131 € - 65,4679 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.945
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 5000.0 0.4 Aço

20276263

Intervalo de preços
113,4924 € - 68,0912 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.100
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 5400.0 0.4 Aço

20276348

Intervalo de preços
120,2413 € - 72,1426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.348
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 5650.0 0.4 Aço

20276393

Intervalo de preços
124,4937 € - 74,692 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.503
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 250.0 0.6 Aço

20276508

Intervalo de preços
19,4637 € - 11,6782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.223
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 5700.0 0.4 Aço

20276409

Intervalo de preços
125,4668 € - 75,2843 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.534
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 150.0 0.6 Aço

20276485

Intervalo de preços
16,0258 € - 9,6155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.134
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 350.0 0.6 Aço

20276522

Intervalo de preços
21,1879 € - 12,7149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.312
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 5800.0 0.4 Aço

20276423

Intervalo de preços
127,4132 € - 76,4479 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.596
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 100.0 0.6 Aço

20276478

Intervalo de preços
15,1478 € - 9,0866 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.089
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 200.0 0.6 Aço

20276492

Intervalo de preços
16,8721 € - 10,1232 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.178
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 5300.0 0.4 Aço

20276324

Intervalo de preços
118,8132 € - 71,2858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.286
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 5600.0 0.4 Aço

20276386

Intervalo de preços
124,0917 € - 74,4592 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.472
  • Material
    Aço