Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
115,5446 € - 135,9392 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3350.0
123,6051 € - 145,4171 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3650.0
122,1347 € - 143,6823 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3600.0
140,5195 € - 165,3145 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4250.0
152,6526 € - 179,595 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4700.0
133,612 € - 157,1906 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4000.0
145,8826 € - 171,6297 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4450.0
134,5005 € - 158,2378 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4050.0
144,3488 € - 169,8208 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4400.0
141,3657 € - 166,3089 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4300.0
130,5866 € - 153,6363 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3900.0
129,1269 € - 151,9121 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3850.0
127,5719 € - 150,0821 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3800.0
151,1293 € - 177,7967 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4650.0
149,6695 € - 176,0831 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4600.0
126,641 € - 148,9925 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3750.0
132,1416 € - 155,4663 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3950.0
121,0875 € - 142,4553 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3550.0
113,979 € - 134,088 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3300.0
109,8641 € - 129,2538 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3150.0
  • de 72
Eixo endurecido 16.0 3350.0 0.6 Aço

20278311

Intervalo de preços
135,9392 € - 115,5446 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    5.293
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 3650.0 0.6 Aço

20278373

Intervalo de preços
145,4171 € - 123,6051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    5.767
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 3600.0 0.6 Aço

20278366

Intervalo de preços
143,6823 € - 122,1347 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    5.688
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4250.0 0.6 Aço

20278496

Intervalo de preços
165,3145 € - 140,5195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    6.715
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4700.0 0.6 Aço

20278588

Intervalo de preços
179,595 € - 152,6526 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    7.426
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4000.0 0.6 Aço

20278441

Intervalo de preços
157,1906 € - 133,612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    6.320
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4450.0 0.6 Aço

20278533

Intervalo de preços
171,6297 € - 145,8826 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    7.031
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4050.0 0.6 Aço

20278458

Intervalo de preços
158,2378 € - 134,5005 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    6.399
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4400.0 0.6 Aço

20278526

Intervalo de preços
169,8208 € - 144,3488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    6.952
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4300.0 0.6 Aço

20278502

Intervalo de preços
166,3089 € - 141,3657 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    6.794
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 3900.0 0.6 Aço

20278427

Intervalo de preços
153,6363 € - 130,5866 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    6.162
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 3850.0 0.6 Aço

20278410

Intervalo de preços
151,9121 € - 129,1269 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    6.083
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 3800.0 0.6 Aço

20278403

Intervalo de preços
150,0821 € - 127,5719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    6.004
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4650.0 0.6 Aço

20278571

Intervalo de preços
177,7967 € - 151,1293 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    7.347
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4600.0 0.6 Aço

20278564

Intervalo de preços
176,0831 € - 149,6695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    7.268
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 3750.0 0.6 Aço

20278397

Intervalo de preços
148,9925 € - 126,641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    5.925
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 3950.0 0.6 Aço

20278434

Intervalo de preços
155,4663 € - 132,1416 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    6.241
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 3550.0 0.6 Aço

20278359

Intervalo de preços
142,4553 € - 121,0875 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    5.609
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 3300.0 0.6 Aço

20278304

Intervalo de preços
134,088 € - 113,979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    5.214
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 3150.0 0.6 Aço

20278274

Intervalo de preços
129,2538 € - 109,8641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    4.977
  • Material
    Aço