Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
15,9306 € - 26,551 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
350.0
23,1026 € - 38,5043 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
700.0
43,4654 € - 72,4388 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
1500.0
47,4005 € - 78,9973 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
1700.0
53,3665 € - 88,9407 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
2000.0
42,4499 € - 70,7463 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
1450.0
29,0792 € - 48,4689 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
1000.0
21,1879 € - 35,3203 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
600.0
28,1906 € - 46,9879 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
950.0
37,6792 € - 62,8022 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
1200.0
18,1309 € - 30,2216 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
450.0
20,183 € - 33,6384 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
550.0
22,1505 € - 36,9176 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
650.0
52,2452 € - 87,0789 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
1950.0
10,9906 € - 18,3107 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
150.0
17,1577 € - 28,5926 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
400.0
38,6418 € - 64,4101 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
1250.0
26,2337 € - 43,7193 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
850.0
73,9515 € - 123,2454 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5550.0
75,8238 € - 126,3766 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5750.0
  • de 72
Eixo endurecido 16.0 350.0 0.6 Aço

20277710

Intervalo de preços
26,551 € - 15,9306 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.553
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 700.0 0.6 Aço

20277789

Intervalo de preços
38,5043 € - 23,1026 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.106
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 1500.0 0.6 Aço

20277949

Intervalo de preços
72,4388 € - 43,4654 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    2.370
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 1700.0 0.6 Aço

20277987

Intervalo de preços
78,9973 € - 47,4005 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    2.686
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 2000.0 0.6 Aço

20278045

Intervalo de preços
88,9407 € - 53,3665 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    3.160
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 1450.0 0.6 Aço

20277932

Intervalo de preços
70,7463 € - 42,4499 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    2.291
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 1000.0 0.6 Aço

20277840

Intervalo de preços
48,4689 € - 29,0792 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.580
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 600.0 0.6 Aço

20277765

Intervalo de preços
35,3203 € - 21,1879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.948
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 950.0 0.6 Aço

20277833

Intervalo de preços
46,9879 € - 28,1906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.501
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 1200.0 0.6 Aço

20277888

Intervalo de preços
62,8022 € - 37,6792 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.896
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 450.0 0.6 Aço

20277734

Intervalo de preços
30,2216 € - 18,1309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.711
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 550.0 0.6 Aço

20277758

Intervalo de preços
33,6384 € - 20,183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.869
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 650.0 0.6 Aço

20277772

Intervalo de preços
36,9176 € - 22,1505 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.027
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 1950.0 0.6 Aço

20278038

Intervalo de preços
87,0789 € - 52,2452 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    3.081
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 150.0 0.6 Aço

20277673

Intervalo de preços
18,3107 € - 10,9906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.237
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 400.0 0.6 Aço

20277727

Intervalo de preços
28,5926 € - 17,1577 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.635
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 1250.0 0.6 Aço

20277895

Intervalo de preços
64,4101 € - 38,6418 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.975
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 850.0 0.6 Aço

20277819

Intervalo de preços
43,7193 € - 26,2337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.343
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 5550.0 0.6 Aço

20277567

Intervalo de preços
123,2454 € - 73,9515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    4.940
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 5750.0 0.6 Aço

20277604

Intervalo de preços
126,3766 € - 75,8238 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    5.118
  • Material
    Aço