Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
74,7872 € - 124,6418 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
5800.0
67,0334 € - 111,7259 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
5050.0
69,6462 € - 116,0735 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
5300.0
70,5453 € - 117,5756 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
5400.0
20,0349 € - 33,3845 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
1000.0
25,1018 € - 41,8364 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
1050.0
11,6676 € - 19,4531 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
250.0
14,0371 € - 23,3882 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
450.0
15,6979 € - 26,1596 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
600.0
14,5343 € - 24,2238 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
500.0
59,0787 € - 98,4715 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
4300.0
56,5717 € - 94,2932 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
4050.0
65,9545 € - 109,917 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
4950.0
103,0519 € - 121,2356 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
2900.0
101,5286 € - 119,4479 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
2850.0
119,6066 € - 140,7099 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3500.0
139,0491 € - 163,5903 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4200.0
99,9419 € - 117,5756 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
2800.0
107,2302 € - 126,1544 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3050.0
116,5601 € - 137,1239 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
3400.0
  • de 72
Eixo endurecido 8.0 5800.0 0.4 Aço

20275235

Intervalo de preços
124,6418 € - 74,7872 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.320
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 5050.0 0.4 Aço

20275082

Intervalo de preços
111,7259 € - 67,0334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.020
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 5300.0 0.4 Aço

20275136

Intervalo de preços
116,0735 € - 69,6462 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.120
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 5400.0 0.4 Aço

20275150

Intervalo de preços
117,5756 € - 70,5453 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.160
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 1000.0 0.4 Aço

20275464

Intervalo de preços
33,3845 € - 20,0349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.620
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 1050.0 0.4 Aço

20275471

Intervalo de preços
41,8364 € - 25,1018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.651
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 250.0 0.4 Aço

20275310

Intervalo de preços
19,4531 € - 11,6676 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.155
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 450.0 0.4 Aço

20275358

Intervalo de preços
23,3882 € - 14,0371 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.279
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 600.0 0.4 Aço

20275389

Intervalo de preços
26,1596 € - 15,6979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.372
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 500.0 0.4 Aço

20275365

Intervalo de preços
24,2238 € - 14,5343 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.310
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 4300.0 0.4 Aço

20274931

Intervalo de preços
98,4715 € - 59,0787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.720
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 4050.0 0.4 Aço

20274887

Intervalo de preços
94,2932 € - 56,5717 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.620
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 4950.0 0.4 Aço

20275068

Intervalo de preços
109,917 € - 65,9545 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.980
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 2900.0 0.6 Aço

20278229

Intervalo de preços
121,2356 € - 103,0519 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    4.582
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 2850.0 0.6 Aço

20278212

Intervalo de preços
119,4479 € - 101,5286 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    4.503
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 3500.0 0.6 Aço

20278342

Intervalo de preços
140,7099 € - 119,6066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    5.530
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4200.0 0.6 Aço

20278489

Intervalo de preços
163,5903 € - 139,0491 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    6.636
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 2800.0 0.6 Aço

20278205

Intervalo de preços
117,5756 € - 99,9419 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    4.424
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 3050.0 0.6 Aço

20278250

Intervalo de preços
126,1544 € - 107,2302 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    4.819
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 3400.0 0.6 Aço

20278328

Intervalo de preços
137,1239 € - 116,5601 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    5.372
  • Material
    Aço