Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
239,7738 € - 266,4094 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3200.0
93,1613 € - 124,2081 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
2500.0
92,0295 € - 122,706 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
2450.0
90,4004 € - 120,5374 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
2400.0
103,274 € - 137,6951 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
2850.0
54,0224 € - 90,0302 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
1700.0
68,8317 € - 91,7756 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
1750.0
51,5788 € - 85,9682 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
1600.0
50,4998 € - 84,1699 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
1550.0
26,9847 € - 44,9781 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
750.0
29,4494 € - 49,0824 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
850.0
86,0211 € - 114,6878 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
2250.0
73,5178 € - 98,0167 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
1900.0
102,2373 € - 136,32 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
2800.0
122,5579 € - 163,4105 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
3500.0
120,95 € - 161,2631 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
3450.0
88,782 € - 118,3689 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
2350.0
87,1424 € - 116,1899 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
2300.0
108,0659 € - 144,0843 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
3000.0
47,0725 € - 78,4578 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
1400.0
  • de 72
Eixo endurecido 40.0 3200.0 1.5 Aço

20283025

Intervalo de preços
266,4094 € - 239,7738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    31.584
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 2500.0 0.9 Aço

20280512

Intervalo de preços
124,2081 € - 93,1613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    9.625
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 2450.0 0.9 Aço

20280505

Intervalo de preços
122,706 € - 92,0295 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    9.433
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 2400.0 0.9 Aço

20280499

Intervalo de preços
120,5374 € - 90,4004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    9.240
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 2850.0 0.9 Aço

20280581

Intervalo de preços
137,6951 € - 103,274 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    10.973
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 1700.0 0.9 Aço

20280352

Intervalo de preços
90,0302 € - 54,0224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    6.545
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 1750.0 0.9 Aço

20280369

Intervalo de preços
91,7756 € - 68,8317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    6.738
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 1600.0 0.9 Aço

20280338

Intervalo de preços
85,9682 € - 51,5788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    6.160
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 1550.0 0.9 Aço

20280321

Intervalo de preços
84,1699 € - 50,4998 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    5.968
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 750.0 0.9 Aço

20280178

Intervalo de preços
44,9781 € - 26,9847 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    2.888
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 850.0 0.9 Aço

20280192

Intervalo de preços
49,0824 € - 29,4494 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    3.273
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 2250.0 0.9 Aço

20280468

Intervalo de preços
114,6878 € - 86,0211 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    8.663
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 1900.0 0.9 Aço

20280390

Intervalo de preços
98,0167 € - 73,5178 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    7.315
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 2800.0 0.9 Aço

20280574

Intervalo de preços
136,32 € - 102,2373 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    10.780
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 3500.0 0.9 Aço

20280710

Intervalo de preços
163,4105 € - 122,5579 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    13.475
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 3450.0 0.9 Aço

20280703

Intervalo de preços
161,2631 € - 120,95 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    13.283
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 2350.0 0.9 Aço

20280482

Intervalo de preços
118,3689 € - 88,782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    9.048
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 2300.0 0.9 Aço

20280475

Intervalo de preços
116,1899 € - 87,1424 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    8.855
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 3000.0 0.9 Aço

20280611

Intervalo de preços
144,0843 € - 108,0659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    11.550
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 1400.0 0.9 Aço

20280291

Intervalo de preços
78,4578 € - 47,0725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    5.390
  • Material
    Aço