Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
160,8448 € - 189,2316 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5150.0
170,1354 € - 200,1599 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5500.0
182,1761 € - 214,3224 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5950.0
166,6128 € - 196,0193 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5350.0
156,56 € - 184,1846 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5000.0
168,7346 € - 198,5119 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5450.0
157,9711 € - 185,8429 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5050.0
159,4337 € - 187,5733 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5100.0
143,479 € - 168,7964 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4500.0
155,1489 € - 182,5263 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4950.0
144,8901 € - 170,4547 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4550.0
154,3558 € - 181,5993 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4900.0
163,7288 € - 192,6203 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5250.0
175,8828 € - 206,9167 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5700.0
165,1399 € - 194,2786 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5300.0
137,6492 € - 161,9366 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4300.0
147,1561 € - 173,1224 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4650.0
145,7347 € - 171,4538 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4600.0
36,9049 € - 61,5116 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
2100.0
38,3984 € - 64,0042 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
2250.0
  • de 72
Eixo endurecido 16.0 5150.0 0.6 Aço

20278670

Intervalo de preços
189,2316 € - 160,8448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    8.137
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 5500.0 0.6 Aço

20278748

Intervalo de preços
200,1599 € - 170,1354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    8.690
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 5950.0 0.6 Aço

20278830

Intervalo de preços
214,3224 € - 182,1761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    9.401
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 5350.0 0.6 Aço

20278717

Intervalo de preços
196,0193 € - 166,6128 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    8.453
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 5000.0 0.6 Aço

20278649

Intervalo de preços
184,1846 € - 156,56 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    7.900
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 5450.0 0.6 Aço

20278731

Intervalo de preços
198,5119 € - 168,7346 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    8.611
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 5050.0 0.6 Aço

20278656

Intervalo de preços
185,8429 € - 157,9711 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    7.979
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 5100.0 0.6 Aço

20278663

Intervalo de preços
187,5733 € - 159,4337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    8.058
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4500.0 0.6 Aço

20278540

Intervalo de preços
168,7964 € - 143,479 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    7.110
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4950.0 0.6 Aço

20278632

Intervalo de preços
182,5263 € - 155,1489 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    7.821
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4550.0 0.6 Aço

20278557

Intervalo de preços
170,4547 € - 144,8901 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    7.189
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4900.0 0.6 Aço

20278625

Intervalo de preços
181,5993 € - 154,3558 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    7.742
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 5250.0 0.6 Aço

20278694

Intervalo de preços
192,6203 € - 163,7288 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    8.295
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 5700.0 0.6 Aço

20278786

Intervalo de preços
206,9167 € - 175,8828 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    9.006
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 5300.0 0.6 Aço

20278700

Intervalo de preços
194,2786 € - 165,1399 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    8.374
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4300.0 0.6 Aço

20278502

Intervalo de preços
161,9366 € - 137,6492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    6.794
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4650.0 0.6 Aço

20278571

Intervalo de preços
173,1224 € - 147,1561 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    7.347
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4600.0 0.6 Aço

20278564

Intervalo de preços
171,4538 € - 145,7347 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    7.268
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 2100.0 0.6 Aço

20276874

Intervalo de preços
61,5116 € - 36,9049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.869
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 2250.0 0.6 Aço

20276904

Intervalo de preços
64,0042 € - 38,3984 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    2.003
  • Material
    Aço