Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
84,5931 € - 140,9955 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
4300.0
92,241 € - 153,7315 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
4800.0
67,3508 € - 112,2442 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
3250.0
76,2998 € - 127,1593 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
3800.0
73,6447 € - 122,7483 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
3650.0
81,0706 € - 135,1246 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
4100.0
72,3119 € - 120,5163 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
3550.0
73,1687 € - 121,9443 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
3600.0
77,1567 € - 128,5874 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
3850.0
78,0452 € - 130,0789 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
3900.0
60,8664 € - 101,444 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
2850.0
61,4482 € - 102,4172 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
2900.0
70,503 € - 117,5015 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
3450.0
55,1331 € - 91,8814 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
2500.0
66,441 € - 110,7421 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
3200.0
68,2605 € - 113,7675 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
3300.0
105,379 € - 175,6282 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
5600.0
24,8903 € - 41,4873 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
650.0
102,798 € - 171,3229 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
5450.0
16,5124 € - 27,5136 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
450.0
  • de 72
Eixo endurecido 5.0 4300.0 0.4 Aço

20337773

Intervalo de preços
140,9955 € - 84,5931 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.688
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 4800.0 0.4 Aço

20337872

Intervalo de preços
153,7315 € - 92,241 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.768
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 3250.0 0.4 Aço

20337568

Intervalo de preços
112,2442 € - 67,3508 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.520
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 3800.0 0.4 Aço

20337674

Intervalo de preços
127,1593 € - 76,2998 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.608
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 3650.0 0.4 Aço

20337643

Intervalo de preços
122,7483 € - 73,6447 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.584
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 4100.0 0.4 Aço

20337735

Intervalo de preços
135,1246 € - 81,0706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.656
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 3550.0 0.4 Aço

20337629

Intervalo de preços
120,5163 € - 72,3119 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.568
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 3600.0 0.4 Aço

20337636

Intervalo de preços
121,9443 € - 73,1687 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.576
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 3850.0 0.4 Aço

20337681

Intervalo de preços
128,5874 € - 77,1567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.616
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 3900.0 0.4 Aço

20337698

Intervalo de preços
130,0789 € - 78,0452 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.624
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 2850.0 0.4 Aço

20337483

Intervalo de preços
101,444 € - 60,8664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.456
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 2900.0 0.4 Aço

20337490

Intervalo de preços
102,4172 € - 61,4482 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.464
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 3450.0 0.4 Aço

20337605

Intervalo de preços
117,5015 € - 70,503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.552
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 2500.0 0.4 Aço

20337414

Intervalo de preços
91,8814 € - 55,1331 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.400
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 3200.0 0.4 Aço

20337551

Intervalo de preços
110,7421 € - 66,441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.512
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 3300.0 0.4 Aço

20337575

Intervalo de preços
113,7675 € - 68,2605 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.528
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 5600.0 0.4 Aço

20338039

Intervalo de preços
175,6282 € - 105,379 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.896
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 650.0 1.5 Aço

20338138

Intervalo de preços
41,4873 € - 24,8903 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    3.608
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 5450.0 0.4 Aço

20338008

Intervalo de preços
171,3229 € - 102,798 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.872
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 450.0 0.4 Aço

20337001

Intervalo de preços
27,5136 € - 16,5124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.072
  • Material
    Aço