Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
106,2359 € - 177,0668 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
5650.0
38,7264 € - 64,537 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
1050.0
89,2897 € - 148,8127 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
4600.0
75,4007 € - 125,6678 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
3750.0
84,9527 € - 141,5879 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
4350.0
101,6979 € - 169,4929 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
5350.0
82,8159 € - 138,0336 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
4200.0
91,0246 € - 151,7005 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
4700.0
99,1062 € - 165,177 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
5200.0
110,5306 € - 184,2176 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
5900.0
68,7365 € - 114,5608 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
3350.0
69,6462 € - 116,0735 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
3400.0
78,4578 € - 130,7559 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
3950.0
104,5434 € - 174,2319 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
5550.0
71,4022 € - 119,0036 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
3500.0
80,2349 € - 133,7178 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
4050.0
79,3463 € - 132,2368 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
4000.0
97,382 € - 162,3104 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
5100.0
93,0767 € - 155,1278 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
4850.0
108,8275 € - 181,3721 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
5800.0
  • de 72
Eixo endurecido 5.0 5650.0 0.4 Aço

20338046

Intervalo de preços
177,0668 € - 106,2359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.904
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 1050.0 0.9 Aço

20338145

Intervalo de preços
64,537 € - 38,7264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    4.043
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 4600.0 0.4 Aço

20337834

Intervalo de preços
148,8127 € - 89,2897 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.736
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 3750.0 0.4 Aço

20337667

Intervalo de preços
125,6678 € - 75,4007 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.600
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 4350.0 0.4 Aço

20337780

Intervalo de preços
141,5879 € - 84,9527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.696
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 5350.0 0.4 Aço

20337988

Intervalo de preços
169,4929 € - 101,6979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.856
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 4200.0 0.4 Aço

20337759

Intervalo de preços
138,0336 € - 82,8159 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.672
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 4700.0 0.4 Aço

20337858

Intervalo de preços
151,7005 € - 91,0246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.752
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 5200.0 0.4 Aço

20337957

Intervalo de preços
165,177 € - 99,1062 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.832
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 5900.0 0.4 Aço

20338091

Intervalo de preços
184,2176 € - 110,5306 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.944
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 3350.0 0.4 Aço

20337582

Intervalo de preços
114,5608 € - 68,7365 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.536
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 3400.0 0.4 Aço

20337599

Intervalo de preços
116,0735 € - 69,6462 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.544
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 3950.0 0.4 Aço

20337704

Intervalo de preços
130,7559 € - 78,4578 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.632
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 5550.0 0.4 Aço

20338022

Intervalo de preços
174,2319 € - 104,5434 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.888
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 3500.0 0.4 Aço

20337612

Intervalo de preços
119,0036 € - 71,4022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.560
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 4050.0 0.4 Aço

20337728

Intervalo de preços
133,7178 € - 80,2349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.648
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 4000.0 0.4 Aço

20337711

Intervalo de preços
132,2368 € - 79,3463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.640
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 5100.0 0.4 Aço

20337933

Intervalo de preços
162,3104 € - 97,382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.816
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 4850.0 0.4 Aço

20337889

Intervalo de preços
155,1278 € - 93,0767 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.776
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 5800.0 0.4 Aço

20338077

Intervalo de preços
181,3721 € - 108,8275 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.928
  • Material
    Aço