Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
56,815 € - 94,6952 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
900.0
44,7454 € - 74,5756 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
700.0
296,1656 € - 329,0741 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4000.0
215,1162 € - 239,0122 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2850.0
285,6193 € - 317,3536 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3850.0
317,3218 € - 352,5787 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4300.0
359,6131 € - 399,5666 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4900.0
437,1611 € - 485,7358 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
6000.0
88,9089 € - 118,5382 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1350.0
190,427 € - 211,5832 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2500.0
169,2708 € - 188,0786 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2200.0
243,3069 € - 270,3445 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3250.0
208,0712 € - 231,1844 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2750.0
135,1775 € - 180,2402 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2100.0
232,7288 € - 258,5817 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3100.0
278,5637 € - 309,5152 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3750.0
197,472 € - 219,411 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2600.0
204,5276 € - 227,2493 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2700.0
201,0156 € - 223,346 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2650.0
225,6732 € - 250,7433 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3000.0
  • de 72
Eixo endurecido 50.0 900.0 1.5 Aço

20283759

Intervalo de preços
94,6952 € - 56,815 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    13.860
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 700.0 1.5 Aço

20283711

Intervalo de preços
74,5756 € - 44,7454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    10.780
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 4000.0 1.5 Aço

20283186

Intervalo de preços
329,0741 € - 296,1656 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    39.480
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2850.0 1.5 Aço

20282950

Intervalo de preços
239,0122 € - 215,1162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    28.130
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3850.0 1.5 Aço

20283155

Intervalo de preços
317,3536 € - 285,6193 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    38.000
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 4300.0 1.5 Aço

20283247

Intervalo de preços
352,5787 € - 317,3218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    42.441
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 4900.0 1.5 Aço

20283360

Intervalo de preços
399,5666 € - 359,6131 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    48.363
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 6000.0 1.5 Aço

20283582

Intervalo de preços
485,7358 € - 437,1611 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    59.220
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 1350.0 1.5 Aço

20282653

Intervalo de preços
118,5382 € - 88,9089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    13.325
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2500.0 1.5 Aço

20282882

Intervalo de preços
211,5832 € - 190,427 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    24.675
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2200.0 1.5 Aço

20282820

Intervalo de preços
188,0786 € - 169,2708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    21.714
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3250.0 1.5 Aço

20283032

Intervalo de preços
270,3445 € - 243,3069 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    32.078
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2750.0 1.5 Aço

20282936

Intervalo de preços
231,1844 € - 208,0712 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    27.143
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2100.0 1.5 Aço

20282806

Intervalo de preços
180,2402 € - 135,1775 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    20.727
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3100.0 1.5 Aço

20283001

Intervalo de preços
258,5817 € - 232,7288 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    30.597
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3750.0 1.5 Aço

20283131

Intervalo de preços
309,5152 € - 278,5637 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    37.013
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2600.0 1.5 Aço

20282905

Intervalo de preços
219,411 € - 197,472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    25.662
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2700.0 1.5 Aço

20282929

Intervalo de preços
227,2493 € - 204,5276 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    26.649
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2650.0 1.5 Aço

20282912

Intervalo de preços
223,346 € - 201,0156 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    26156
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3000.0 1.5 Aço

20282981

Intervalo de preços
250,7433 € - 225,6732 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    29.610
  • Material
    Aço