Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
68,6942 € - 114,4868 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5050.0
65,4679 € - 109,1131 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4750.0
68,0912 € - 113,4924 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5000.0
72,735 € - 121,225 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5450.0
76,9768 € - 128,3018 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5850.0
73,3274 € - 122,2088 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5500.0
75,8661 € - 126,44 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5750.0
60,6548 € - 101,0949 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4300.0
61,8713 € - 103,1153 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4400.0
60,3163 € - 100,5237 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4250.0
64,8649 € - 108,1082 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4700.0
39,8794 € - 66,4728 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
2300.0
45,5916 € - 75,9931 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
2850.0
48,892 € - 81,4831 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
3150.0
25,1018 € - 41,8364 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
1050.0
31,3746 € - 52,2981 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
1650.0
33,448 € - 55,7466 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
1850.0
32,3901 € - 53,98 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
1750.0
34,5269 € - 57,5449 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
1950.0
30,3803 € - 50,6374 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
1550.0
  • de 72
Eixo endurecido 10.0 5050.0 0.4 Aço

20276270

Intervalo de preços
114,4868 € - 68,6942 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.131
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 4750.0 0.4 Aço

20276218

Intervalo de preços
109,1131 € - 65,4679 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.945
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 5000.0 0.4 Aço

20276263

Intervalo de preços
113,4924 € - 68,0912 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.100
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 5450.0 0.4 Aço

20276355

Intervalo de preços
121,225 € - 72,735 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.379
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 5850.0 0.4 Aço

20276430

Intervalo de preços
128,3018 € - 76,9768 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.627
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 5500.0 0.4 Aço

20276362

Intervalo de preços
122,2088 € - 73,3274 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.410
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 5750.0 0.4 Aço

20276416

Intervalo de preços
126,44 € - 75,8661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.565
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 4300.0 0.4 Aço

20276126

Intervalo de preços
101,0949 € - 60,6548 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.666
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 4400.0 0.4 Aço

20276140

Intervalo de preços
103,1153 € - 61,8713 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.728
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 4250.0 0.4 Aço

20276119

Intervalo de preços
100,5237 € - 60,3163 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.635
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 4700.0 0.4 Aço

20276201

Intervalo de preços
108,1082 € - 64,8649 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.914
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 2300.0 0.4 Aço

20275723

Intervalo de preços
66,4728 € - 39,8794 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.426
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 2850.0 0.4 Aço

20275839

Intervalo de preços
75,9931 € - 45,5916 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.767
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 3150.0 0.4 Aço

20275891

Intervalo de preços
81,4831 € - 48,892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.953
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 1050.0 0.4 Aço

20275471

Intervalo de preços
41,8364 € - 25,1018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.651
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 1650.0 0.4 Aço

20275594

Intervalo de preços
52,2981 € - 31,3746 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.023
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 1850.0 0.4 Aço

20275631

Intervalo de preços
55,7466 € - 33,448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.147
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 1750.0 0.6 Aço

20276805

Intervalo de preços
53,98 € - 32,3901 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.558
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 1950.0 0.6 Aço

20276843

Intervalo de preços
57,5449 € - 34,5269 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.736
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 1550.0 0.6 Aço

20276768

Intervalo de preços
50,6374 € - 30,3803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.380
  • Material
    Aço