Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
269,8473 € - 299,8257 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5050.0
77,1567 € - 102,872 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1150.0
40,5353 € - 67,5517 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
800.0
31,1419 € - 51,8962 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
600.0
83,0381 € - 110,7104 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1250.0
97,6993 € - 130,2693 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1500.0
91,8285 € - 122,4415 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1400.0
45,3695 € - 75,6123 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
900.0
112,4029 € - 149,8705 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1750.0
33,5008 € - 55,8418 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
650.0
103,5808 € - 138,1077 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1600.0
109,4516 € - 145,9355 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1700.0
201,0156 € - 223,346 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2650.0
100,6612 € - 134,2149 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1550.0
138,15 € - 184,1965 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2150.0
19,0194 € - 31,692 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
350.0
193,9812 € - 215,5288 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2550.0
132,2791 € - 176,3687 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2050.0
377,2468 € - 419,1678 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5150.0
26,6991 € - 44,4915 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
400.0
  • de 72
Eixo endurecido 30.0 5050.0 1.5 Aço

20282202

Intervalo de preços
299,8257 € - 269,8473 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    28.028
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 1150.0 1.5 Aço

20282615

Intervalo de preços
102,872 € - 77,1567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    11.351
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 800.0 1.5 Aço

20282547

Intervalo de preços
67,5517 € - 40,5353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    7.896
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 600.0 1.5 Aço

20282509

Intervalo de preços
51,8962 € - 31,1419 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    5.922
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 1250.0 1.5 Aço

20282639

Intervalo de preços
110,7104 € - 83,0381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    12.338
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 1500.0 1.5 Aço

20282684

Intervalo de preços
130,2693 € - 97,6993 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    14.805
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 1400.0 1.5 Aço

20282660

Intervalo de preços
122,4415 € - 91,8285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    13.818
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 900.0 1.5 Aço

20282561

Intervalo de preços
75,6123 € - 45,3695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    8.883
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 1750.0 1.5 Aço

20282738

Intervalo de preços
149,8705 € - 112,4029 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    17.273
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 650.0 1.5 Aço

20282516

Intervalo de preços
55,8418 € - 33,5008 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    6.416
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 1600.0 1.5 Aço

20282707

Intervalo de preços
138,1077 € - 103,5808 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    15.792
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 1700.0 1.5 Aço

20282721

Intervalo de preços
145,9355 € - 109,4516 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    16.779
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2650.0 1.5 Aço

20282912

Intervalo de preços
223,346 € - 201,0156 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    26156
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 1550.0 1.5 Aço

20282691

Intervalo de preços
134,2149 € - 100,6612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    15.299
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2150.0 1.5 Aço

20282813

Intervalo de preços
184,1965 € - 138,15 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    21.221
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 350.0 1.5 Aço

20282455

Intervalo de preços
31,692 € - 19,0194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    3.455
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2550.0 1.5 Aço

20282899

Intervalo de preços
215,5288 € - 193,9812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    25.169
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2050.0 1.5 Aço

20282790

Intervalo de preços
176,3687 € - 132,2791 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    20.234
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5150.0 1.5 Aço

20283414

Intervalo de preços
419,1678 € - 377,2468 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    50.831
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 400.0 1.5 Aço

20283650

Intervalo de preços
44,4915 € - 26,6991 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    6.160
  • Material
    Aço