Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
54,6359 € - 91,0563 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
3700.0
57,1958 € - 95,3298 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
3950.0
61,2578 € - 102,0998 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4350.0
49,2728 € - 82,1284 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
3200.0
52,4251 € - 87,3751 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
3500.0
52,9963 € - 88,3271 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
3550.0
58,7931 € - 97,9849 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4100.0
44,6925 € - 74,491 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
2750.0
45,1791 € - 75,2949 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
2800.0
50,9547 € - 84,9316 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
3350.0
53,3982 € - 88,9936 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
3600.0
58,1796 € - 96,9694 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4050.0
59,1527 € - 98,5879 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4150.0
57,5766 € - 95,9539 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4000.0
44,0472 € - 73,412 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
2700.0
47,1677 € - 78,6059 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
3000.0
47,8024 € - 79,6637 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
3050.0
54,0224 € - 90,0302 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
3650.0
56,212 € - 93,6797 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
3850.0
66,5997 € - 111,0066 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4850.0
  • de 72
Eixo endurecido 10.0 3700.0 0.4 Aço

20276003

Intervalo de preços
91,0563 € - 54,6359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.294
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 3950.0 0.4 Aço

20276058

Intervalo de preços
95,3298 € - 57,1958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.449
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 4350.0 0.4 Aço

20276133

Intervalo de preços
102,0998 € - 61,2578 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.697
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 3200.0 0.4 Aço

20275907

Intervalo de preços
82,1284 € - 49,2728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.984
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 3500.0 0.4 Aço

20275969

Intervalo de preços
87,3751 € - 52,4251 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.170
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 3550.0 0.4 Aço

20275976

Intervalo de preços
88,3271 € - 52,9963 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.201
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 4100.0 0.4 Aço

20276089

Intervalo de preços
97,9849 € - 58,7931 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.542
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 2750.0 0.4 Aço

20275815

Intervalo de preços
74,491 € - 44,6925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.705
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 2800.0 0.4 Aço

20275822

Intervalo de preços
75,2949 € - 45,1791 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.736
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 3350.0 0.4 Aço

20275938

Intervalo de preços
84,9316 € - 50,9547 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.077
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 3600.0 0.4 Aço

20275983

Intervalo de preços
88,9936 € - 53,3982 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.232
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 4050.0 0.4 Aço

20276072

Intervalo de preços
96,9694 € - 58,1796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.511
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 4150.0 0.4 Aço

20276096

Intervalo de preços
98,5879 € - 59,1527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.573
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 4000.0 0.4 Aço

20276065

Intervalo de preços
95,9539 € - 57,5766 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.480
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 2700.0 0.4 Aço

20275808

Intervalo de preços
73,412 € - 44,0472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.674
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 3000.0 0.4 Aço

20275860

Intervalo de preços
78,6059 € - 47,1677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.860
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 3050.0 0.4 Aço

20275877

Intervalo de preços
79,6637 € - 47,8024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.891
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 3650.0 0.4 Aço

20275990

Intervalo de preços
90,0302 € - 54,0224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.263
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 3850.0 0.4 Aço

20276034

Intervalo de preços
93,6797 € - 56,212 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.387
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 4850.0 0.4 Aço

20276232

Intervalo de preços
111,0066 € - 66,5997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.007
  • Material
    Aço