Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
1.047,6973 € - 1.164,1093 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5300.0
872,1961 € - 969,1021 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4400.0
443,434 € - 492,7067 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
2850.0
950,2201 € - 1.055,8002 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4800.0
618,7448 € - 687,4919 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3100.0
979,4792 € - 1.088,3067 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4950.0
716,2114 € - 795,7905 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3600.0
852,7641 € - 947,5122 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4300.0
882,0126 € - 980,0081 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4450.0
940,5094 € - 1.045,0105 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4750.0
1.106,2048 € - 1.229,1118 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5600.0
29,735 € - 49,5584 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1100.0
32,9296 € - 54,8792 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1300.0
36,8118 € - 61,353 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1550.0
42,3441 € - 70,5665 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1900.0
43,7722 € - 72,9466 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2000.0
14,7459 € - 24,5729 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
450.0
15,4969 € - 25,8211 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
500.0
12,9053 € - 21,5053 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
350.0
20,3311 € - 33,8817 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
800.0
  • de 72
Eixo endurecido 60.0 5300.0 1.5 Aço

20285814

Intervalo de preços
1.164,1093 € - 1.047,6973 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    147.660
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 4400.0 1.5 Aço

20285630

Intervalo de preços
969,1021 € - 872,1961 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    67.680
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 2850.0 1.5 Aço

20285326

Intervalo de preços
492,7067 € - 443,434 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    63.270
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 4800.0 1.5 Aço

20285715

Intervalo de preços
1.055,8002 € - 950,2201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    106.560
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3100.0 1.5 Aço

20285371

Intervalo de preços
687,4919 € - 618,7448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    68.820
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 4950.0 1.5 Aço

20285746

Intervalo de preços
1.088,3067 € - 979,4792 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    109.890
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3600.0 1.5 Aço

20285470

Intervalo de preços
795,7905 € - 716,2114 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    79.920
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 4300.0 1.5 Aço

20285616

Intervalo de preços
947,5122 € - 852,7641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    95.460
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 4450.0 1.5 Aço

20285647

Intervalo de preços
980,0081 € - 882,0126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    98.790
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 4750.0 1.5 Aço

20285708

Intervalo de preços
1.045,0105 € - 940,5094 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    105.450
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 5600.0 1.5 Aço

20285876

Intervalo de preços
1.229,1118 € - 1.106,2048 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    124.320
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1100.0 0.4 Aço

20273101

Intervalo de preços
49,5584 € - 29,735 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.253
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1300.0 0.4 Aço

20273149

Intervalo de preços
54,8792 € - 32,9296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.299
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1550.0 0.4 Aço

20273194

Intervalo de preços
61,353 € - 36,8118 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.357
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1900.0 0.4 Aço

20273262

Intervalo de preços
70,5665 € - 42,3441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.437
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2000.0 0.4 Aço

20273286

Intervalo de preços
72,9466 € - 43,7722 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.460
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 450.0 0.4 Aço

20272975

Intervalo de preços
24,5729 € - 14,7459 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.104
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 500.0 0.4 Aço

20272982

Intervalo de preços
25,8211 € - 15,4969 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.115
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 350.0 0.4 Aço

20272951

Intervalo de preços
21,5053 € - 12,9053 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.081
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 800.0 0.4 Aço

20273040

Intervalo de preços
33,8817 € - 20,3311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.184
  • Material
    Aço