Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
174,7291 € - 205,5642 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5500.0
137,5047 € - 161,7709 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4150.0
136,0449 € - 160,0572 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4100.0
154,1018 € - 181,2981 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4750.0
166,7109 € - 196,1286 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5200.0
155,5615 € - 183,0117 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4800.0
157,0742 € - 184,7888 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4850.0
171,7672 € - 202,084 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5400.0
182,0597 € - 214,1854 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5750.0
142,889 € - 168,1072 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4350.0
168,1495 € - 197,821 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5250.0
180,6316 € - 212,5035 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5700.0
61,8713 € - 103,1153 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4400.0
60,3163 € - 100,5237 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4250.0
64,8649 € - 108,1082 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4700.0
68,9798 € - 114,9628 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5100.0
49,8969 € - 83,165 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
3250.0
50,3412 € - 83,8949 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
3300.0
70,1116 € - 116,8457 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5200.0
73,8669 € - 123,1079 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5550.0
  • de 72
Eixo endurecido 16.0 5500.0 0.6 Aço

20278748

Intervalo de preços
205,5642 € - 174,7291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    8.690
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4150.0 0.6 Aço

20278472

Intervalo de preços
161,7709 € - 137,5047 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    6.557
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4100.0 0.6 Aço

20278465

Intervalo de preços
160,0572 € - 136,0449 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    6.478
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4750.0 0.6 Aço

20278595

Intervalo de preços
181,2981 € - 154,1018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    7.505
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 5200.0 0.6 Aço

20278687

Intervalo de preços
196,1286 € - 166,7109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    8.216
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4800.0 0.6 Aço

20278601

Intervalo de preços
183,0117 € - 155,5615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    7.584
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4850.0 0.6 Aço

20278618

Intervalo de preços
184,7888 € - 157,0742 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    7.663
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 5400.0 0.6 Aço

20278724

Intervalo de preços
202,084 € - 171,7672 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    8.532
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 5750.0 0.6 Aço

20278793

Intervalo de preços
214,1854 € - 182,0597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    9.085
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4350.0 0.6 Aço

20278519

Intervalo de preços
168,1072 € - 142,889 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    6.873
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 5250.0 0.6 Aço

20278694

Intervalo de preços
197,821 € - 168,1495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    8.295
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 5700.0 0.6 Aço

20278786

Intervalo de preços
212,5035 € - 180,6316 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    9.006
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 4400.0 0.4 Aço

20276140

Intervalo de preços
103,1153 € - 61,8713 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.728
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 4250.0 0.4 Aço

20276119

Intervalo de preços
100,5237 € - 60,3163 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.635
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 4700.0 0.4 Aço

20276201

Intervalo de preços
108,1082 € - 64,8649 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.914
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 5100.0 0.4 Aço

20276287

Intervalo de preços
114,9628 € - 68,9798 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.1626
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 3250.0 0.4 Aço

20275914

Intervalo de preços
83,165 € - 49,8969 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.015
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 3300.0 0.4 Aço

20275921

Intervalo de preços
83,8949 € - 50,3412 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.046
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 5200.0 0.4 Aço

20276300

Intervalo de preços
116,8457 € - 70,1116 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.224
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 5550.0 0.4 Aço

20276379

Intervalo de preços
123,1079 € - 73,8669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.441
  • Material
    Aço