Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
23,6209 € - 39,3611 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1000.0
34,3894 € - 57,3121 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1400.0
33,6595 € - 56,1062 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1350.0
12,1225 € - 20,2042 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
300.0
16,3961 € - 27,3338 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
550.0
18,7655 € - 31,2794 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
700.0
21,2514 € - 35,4155 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
850.0
31,3429 € - 52,2347 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1200.0
35,1722 € - 58,6133 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1450.0
35,9973 € - 59,9884 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1500.0
39,9323 € - 66,5574 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1750.0
41,4027 € - 69,0115 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1850.0
39,1495 € - 65,2457 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1700.0
40,6411 € - 67,7422 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1800.0
46,4802 € - 77,4634 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2050.0
38,3668 € - 63,9446 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1650.0
37,5628 € - 62,6012 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1600.0
43,0317 € - 71,7195 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1950.0
32,1151 € - 53,5252 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1250.0
47,8659 € - 79,7695 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2150.0
  • de 72
Eixo endurecido 6.0 1000.0 0.4 Aço

20273088

Intervalo de preços
39,3611 € - 23,6209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.230
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1400.0 0.4 Aço

20273163

Intervalo de preços
57,3121 € - 34,3894 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.322
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1350.0 0.4 Aço

20273156

Intervalo de preços
56,1062 € - 33,6595 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.311
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 300.0 0.4 Aço

20272944

Intervalo de preços
20,2042 € - 12,1225 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.069
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 550.0 0.4 Aço

20272999

Intervalo de preços
27,3338 € - 16,3961 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.127
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 700.0 0.4 Aço

20273026

Intervalo de preços
31,2794 € - 18,7655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.161
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 850.0 0.4 Aço

20273057

Intervalo de preços
35,4155 € - 21,2514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.196
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1200.0 0.4 Aço

20273125

Intervalo de preços
52,2347 € - 31,3429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.276
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1450.0 0.4 Aço

20273170

Intervalo de preços
58,6133 € - 35,1722 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.334
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1500.0 0.4 Aço

20273187

Intervalo de preços
59,9884 € - 35,9973 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.345
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1750.0 0.4 Aço

20273231

Intervalo de preços
66,5574 € - 39,9323 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.403
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1850.0 0.4 Aço

20273255

Intervalo de preços
69,0115 € - 41,4027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.426
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1700.0 0.4 Aço

20273224

Intervalo de preços
65,2457 € - 39,1495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.391
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1800.0 0.4 Aço

20273248

Intervalo de preços
67,7422 € - 40,6411 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.414
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2050.0 0.4 Aço

20273293

Intervalo de preços
77,4634 € - 46,4802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.472
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1650.0 0.4 Aço

20273217

Intervalo de preços
63,9446 € - 38,3668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.380
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1600.0 0.4 Aço

20273200

Intervalo de preços
62,6012 € - 37,5628 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.368
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1950.0 0.4 Aço

20273279

Intervalo de preços
71,7195 € - 43,0317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.449
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1250.0 0.4 Aço

20273132

Intervalo de preços
53,5252 € - 32,1151 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.288
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2150.0 0.4 Aço

20273316

Intervalo de preços
79,7695 € - 47,8659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.495
  • Material
    Aço