Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
282,065 € - 313,4079 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3800.0
236,2513 € - 262,5061 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3150.0
313,8099 € - 348,6753 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4250.0
246,8188 € - 274,2372 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3300.0
303,2212 € - 336,9125 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4100.0
306,7649 € - 340,8475 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4150.0
384,313 € - 427,0167 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5250.0
401,9043 € - 446,5651 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5500.0
373,7137 € - 415,2327 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5100.0
289,1101 € - 321,2357 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3900.0
366,6581 € - 407,3944 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5000.0
299,7199 € - 333,0197 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4050.0
342,0111 € - 380,0077 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4650.0
419,5592 € - 466,1769 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5750.0
338,4675 € - 376,0726 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4600.0
320,8655 € - 356,5137 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4350.0
345,5231 € - 383,911 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4700.0
327,9211 € - 364,3521 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4450.0
324,3669 € - 360,4064 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4400.0
267,9644 € - 297,7418 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3600.0
  • de 72
Eixo endurecido 40.0 3800.0 1.5 Aço

20283148

Intervalo de preços
313,4079 € - 282,065 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    37.506
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3150.0 1.5 Aço

20283018

Intervalo de preços
262,5061 € - 236,2513 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    31.091
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 4250.0 1.5 Aço

20283230

Intervalo de preços
348,6753 € - 313,8099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    41.948
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3300.0 1.5 Aço

20283049

Intervalo de preços
274,2372 € - 246,8188 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    32.571
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 4100.0 1.5 Aço

20283209

Intervalo de preços
336,9125 € - 303,2212 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    40.467
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 4150.0 1.5 Aço

20283216

Intervalo de preços
340,8475 € - 306,7649 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    40.961
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5250.0 1.5 Aço

20283438

Intervalo de preços
427,0167 € - 384,313 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    51.818
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5500.0 1.5 Aço

20283483

Intervalo de preços
446,5651 € - 401,9043 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    54.285
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5100.0 1.5 Aço

20283407

Intervalo de preços
415,2327 € - 373,7137 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    50.337
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3900.0 1.5 Aço

20283162

Intervalo de preços
321,2357 € - 289,1101 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    38.493
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5000.0 1.5 Aço

20283384

Intervalo de preços
407,3944 € - 366,6581 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    49.350
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 4050.0 1.5 Aço

20283193

Intervalo de preços
333,0197 € - 299,7199 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    39.974
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 4650.0 1.5 Aço

20283315

Intervalo de preços
380,0077 € - 342,0111 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    45.896
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5750.0 1.5 Aço

20283537

Intervalo de preços
466,1769 € - 419,5592 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    56.753
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 4600.0 1.5 Aço

20283308

Intervalo de preços
376,0726 € - 338,4675 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    45.402
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 4350.0 1.5 Aço

20283254

Intervalo de preços
356,5137 € - 320,8655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    42.935
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 4700.0 1.5 Aço

20283322

Intervalo de preços
383,911 € - 345,5231 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    46.389
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 4450.0 1.5 Aço

20283278

Intervalo de preços
364,3521 € - 327,9211 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    43.922
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 4400.0 1.5 Aço

20283261

Intervalo de preços
360,4064 € - 324,3669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    43.428
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3600.0 1.5 Aço

20283100

Intervalo de preços
297,7418 € - 267,9644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    35.532
  • Material
    Aço